- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- K0406
Ställringar DIN 705 stål
- K0406
Ställringar DIN 705, rostfritt stål
- K0407
Ställringar med vinghandtag liknande DIN 705, stål
- K0611
Klämringar, slitsade, inre
- K0611
Klämringar, slitsade, yttre
- K0611
Klämringar, slitsade med låsspak
- K2118
Klämringar plast
- K0612
Klämringar delade
- K0986
Klämringar med gänga
- K1924
Klämringar breda med slits, inre
- K1923
Klämringar, breda med slits, yttre
- K1925
Klämringar breda delade
- K0376
Axellås
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0406_AStällringar DIN 705 rostfritt stål, Form A, slits |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4305. Utförande:Blank.Ritningsinformation:1) Andra gängstiftet fr.o.m. D1 ≥ 75 Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D1 | B | D2 | D3 Gängstift | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0406.100302 | A | rostfritt stål | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 12,81 SEK | | K0406.100402 | A | rostfritt stål | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 12,81 SEK | | K0406.100502 | A | rostfritt stål | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 12,81 SEK | | K0406.100602 | A | rostfritt stål | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 13,89 SEK | | K0406.100702 | A | rostfritt stål | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 13,89 SEK | | K0406.100802 | A | rostfritt stål | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 16,79 SEK | | K0406.100902 | A | rostfritt stål | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 18,51 SEK | | K0406.101002 | A | rostfritt stål | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 20,13 SEK | | K0406.101102 | A | rostfritt stål | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 20,13 SEK | | K0406.101202 | A | rostfritt stål | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 25,08 SEK | | K0406.101402 | A | rostfritt stål | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 28,41 SEK | | K0406.101502 | A | rostfritt stål | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 28,41 SEK | | K0406.101602 | A | rostfritt stål | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 41,11 SEK | | K0406.101802 | A | rostfritt stål | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 52,74 SEK | | K0406.102002 | A | rostfritt stål | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 52,74 SEK | | K0406.102402 | A | rostfritt stål | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 86,53 SEK | | K0406.102502 | A | rostfritt stål | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 86,53 SEK | | K0406.102602 | A | rostfritt stål | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 86,53 SEK | | K0406.102802 | A | rostfritt stål | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 101,28 SEK | | K0406.103002 | A | rostfritt stål | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 101,28 SEK | | K0406.103202 | A | rostfritt stål | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 127,86 SEK | | K0406.103502 | A | rostfritt stål | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 131,63 SEK | | K0406.103602 | A | rostfritt stål | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 160,58 SEK | | K0406.103802 | A | rostfritt stål | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 168,22 SEK | | K0406.104002 | A | rostfritt stål | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 211,59 SEK | | K0406.104202 | A | rostfritt stål | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 211,59 SEK | | K0406.104502 | A | rostfritt stål | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 250,55 SEK | | K0406.104802 | A | rostfritt stål | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 250,55 SEK | | K0406.105002 | A | rostfritt stål | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 311,58 SEK | | K0406.105202 | A | rostfritt stål | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 320,29 SEK | | K0406.105502 | A | rostfritt stål | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 320,29 SEK | | K0406.105602 | A | rostfritt stål | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 320,29 SEK | | K0406.105802 | A | rostfritt stål | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 455,68 SEK | | K0406.106002 | A | rostfritt stål | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 455,68 SEK | | K0406.106302 | A | rostfritt stål | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 455,68 SEK | | K0406.106502 | A | rostfritt stål | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 601,62 SEK | | K0406.106802 | A | rostfritt stål | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 601,62 SEK | | K0406.107002 | A | rostfritt stål | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 601,62 SEK | | K0406.107202 | A | rostfritt stål | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 815,15 SEK | | K0406.107502 | A | rostfritt stål | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 815,15 SEK | | K0406.108002 | A | rostfritt stål | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 815,15 SEK | | K0406.108502 | A | rostfritt stål | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 1 050,53 SEK | | K0406.109002 | A | rostfritt stål | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 1 050,53 SEK | | K0406.110002 | A | rostfritt stål | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 1 247,92 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|