HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Hattmuttrar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
K1328

Hattmuttrar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4404.Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:Hattmutter med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka.

Endast kombinationen av Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickan och den speciellt modifierade hattmuttern garanterar heltäckande tätning.
I synnerhet i områden som kommer i kontakt med produkten och inuti aseptiska isolatorer är detta absolut nödvändigt.
Muttrarnas yta och och anliggningsytan mot tätnings- och mellanläggsbrickan är högglanspolerade. Tack vare den ytterst höga ytkvaliteten långt under Ra 0,8 µm fastar i stort sett inga smutspartiklar på ytan. Den högglanspolerade ytan gör att de är mycket lätta att rengöra.
Skruvens huvud har inga försänkningar eller fördjupningar, och det finns inga präglingar eller tänder under flänsen.
På begäran:Verktyg från NV 8 till NV 24.Tillbehör:Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1326.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1328 Hattmuttrar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals 155 kB
 Tekniska anvisningar Hygienic USIT ® 379 kB

Ritningar

Hattmuttrar med fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1HRSWTCADTillb.PrisBeställ
K1328.03M310,8100,4577 14,84 SEK
K1328.04M410,8100,4577 13,90 SEK
K1328.05M511,8120,588 13,07 SEK
K1328.06M614,2140,55109 17,35 SEK
K1328.08M818180,71312 25,29 SEK
K1328.10M1022,3220,81615 30,72 SEK
K1328.12M1226,6270,91819 56,96 SEK
K1328.16M1635301,22422 98,02 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se