- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0398, K0399, K0400Monteringsverktyg för gänginsats |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningManövrering:Monteringsverktyg för gänginsatser NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Passar för innergänga D1 | Montering borr Ø | Montering sänk Ø +0,25 | Montering gäng- tapp | Montering Minsta gängdjup | Demontering borr Ø | Demontering borrdjup | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0398.805 | M5 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 204,27 SEK | | K0398.806 | M6 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | | | 211,06 SEK | | K0398.808 | M8/M8x1 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | | | 220,20 SEK | | K0398.810 | M10/M10x1,25 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | | | 235,91 SEK | | K0398.812 | M12/M12x1,25 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | | | 255,18 SEK | |
Beställningsnr. | Montering borr Ø | Montering sänk Ø +0,25 | Montering gäng- tapp | Montering Minsta gängdjup | Demontering borr Ø | Demontering borrdjup | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0399.804 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 201,47 SEK | | K0399.805 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | | | 204,27 SEK | | K0399.806 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | | | 211,06 SEK | | K0399.808 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | | | 220,20 SEK | | K0399.810 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | | | 235,91 SEK | | K0399.812 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | | | 255,18 SEK | | K0399.814 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | | | 276,81 SEK | | K0399.816 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | | | 286,61 SEK | | K0399.818 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | | | 296,51 SEK | | K0399.820 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | | | 307,27 SEK | | K0399.822 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | | | 318,25 SEK | | K0399.824 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | | | 351,62 SEK | |
Beställningsnr. | Montering borr Ø | Montering sänk Ø +0,25 | Montering gäng- tapp | Montering Minsta gängdjup | Demontering borr Ø | Demontering borrdjup | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0400.808 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 303,07 SEK | | K0400.810 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | | | 312,11 SEK | | K0400.812 | 10,8 | 12,3 | M10x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | | | 326,75 SEK | | K0400.814 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | | | 346,02 SEK | | K0400.816 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | | | 376,90 SEK | | K0400.818 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | | | 415,55 SEK | | K0400.820 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | | | 457,73 SEK | | K0400.822 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | | | 479,69 SEK | | K0400.824 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | | | 504,23 SEK | | K0400.830 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | | | 531,45 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|