- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0553Magneter (plangripare) av NdFeB |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus stål. Magnetkärna NdFeB.Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Skärmat system. Med permanentmagnetmaterialet NdFeB ökar häftkraften med ca 10–20 % jämfört med SmCo.Temperaturområde:max. 80 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | T | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0553.01 | A | 6 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 5 | | | 18,62 SEK | | K0553.02 | A | 8 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 13 | | | 19,37 SEK | | K0553.03 | A | 10 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 25 | | | 22,71 SEK | | K0553.04 | A | 13 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 60 | | | 23,25 SEK | | K0553.05 | A | 16 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 95 | | | 27,98 SEK | | K0553.06 | A | 20 ±0,15 | - | - | - | 6 | - | - | - | 140 | | | 41,76 SEK | | K0553.07 | A | 25 ±0,15 | - | - | - | 7 | - | - | - | 200 | | | 62,64 SEK | | K0553.08 | A | 32 ±0,20 | - | - | - | 7 | - | - | - | 350 | | | 98,15 SEK | | K0553.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 5 | | | 23,25 SEK | | K0553.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 13 | | | 24,01 SEK | | K0553.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 25 | | | 27,66 SEK | | K0553.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 60 | | | 28,96 SEK | | K0553.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 95 | | | 33,69 SEK | | K0553.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | - | 6 | 13 | - | 9 | 140 | | | 56,94 SEK | | K0553.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | - | 7 | 14 | - | 9 | 200 | | | 84,81 SEK | | K0553.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | - | 7 | 15,5 | - | 10 | 350 | | | 114,41 SEK | | K0553.19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | - | 8 | 18 | - | 13 | 670 | | | 155,95 SEK | | K0553.20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | - | 9,2 | 20,5 | - | 13 | 750 | | | 238,93 SEK | | K0553.21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | - | 10 | 22 | - | 13 | 1000 | | | 274,01 SEK | | K0553.23 | C | 10 ±0,15 | - | - | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | - | 25 | | | 26,26 SEK | | K0553.24 | C | 13 ±0,15 | - | - | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | - | 60 | | | 28,96 SEK | | K0553.25 | C | 16 ±0,15 | - | - | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | - | 95 | | | 33,79 SEK | | K0553.26 | C | 20 ±0,15 | - | - | M6 | 6 | 16 | 10 | - | 140 | | | 57,47 SEK | | K0553.27 | C | 25 ±0,15 | - | - | M6 | 7 | 17 | 10 | - | 200 | | | 84,81 SEK | | K0553.28 | C | 32 ±0,20 | - | - | M6 | 7 | 17 | 10 | - | 350 | | | 116,56 SEK | | K0553.29 | C | 40 ±0,2 | - | - | M8 | 8 | 20 | 12 | - | 670 | | | 155,84 SEK | | K0553.30 | C | 47 ±0,2 | - | - | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | - | 790 | | | 238,93 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|