- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0549Magneter med gänga (plangripare) av hård ferrit |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus stål. Magnetkärna hård ferrit.Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Plangripare med gänga, skärmat system.
Utförande D 80, D 100 och D 125 har mikrokrackeleringar i häftytan. Dessa beror på tillverkningen och kan inte undvikas. De påverkar inte på något sätt magnetens verkan.Temperaturområde:max. 200 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | L | H | H1 | T | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0549.21 | A | 10 ±0,15 | - | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | - | 4 | | | 18,19 SEK | | K0549.22 | A | 13 ±0,15 | - | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | - | 10 | | | 19,16 SEK | | K0549.23 | A | 16 ±0,15 | - | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | - | 18 | | | 23,36 SEK | | K0549.24 | A | 20 ±0,15 | - | M3 | 7 | 6 | 13 | - | 30 | | | 28,41 SEK | | K0549.25 | A | 25 ±0,15 | - | M4 | 8 | 7 | 15 | - | 40 | | | 31,75 SEK | | K0549.26 | A | 32 ±0,20 | - | M4 | 8 | 7 | 15 | - | 80 | | | 34,98 SEK | | K0549.01 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 4 | | | 17,87 SEK | | K0549.02 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 10 | | | 18,94 SEK | | K0549.03 | B | 16 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 18 | | | 23,03 SEK | | K0549.04 | B | 20 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 30 | | | 27,02 SEK | | K0549.05 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 40 | | | 29,06 SEK | | K0549.06 | B | 32 ±0,20 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 80 | | | 32,72 SEK | | K0549.07 | B | 40 ±0,20 | 10 | M5 | 10 | 8 | 18 | 8 | 125 | | | 43,70 SEK | | K0549.08 | B | 50 ±0,20 | 12 | M6 | 12 | 10 | 22 | 10 | 220 | | | 52,95 SEK | | K0549.09 | B | 63 ±0,20 | 15 | M8 | 16 | 14 | 30 | 14 | 350 | | | 99,45 SEK | | K0549.10 | B | 80 ±0,25 | 20 | M10 | 16 | 18 | 34 | 14 | 600 | | | 175,64 SEK | | K0549.11 | B | 99 ±0,25 | 22 | M12 | 20 | 22 | 42 | 17 | 900 | | | 391,65 SEK | | K0549.12 | B | 125 ±0,25 | 25 | M14 | 24 | 26 | 50 | 20 | 1300 | | | 969,17 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|