- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1399Magneter med cylindriskt hål (plangripare) av SmCo i hus av... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i rostfritt stål 1.4104.
Magnetkärna i SmCo (samarium-kobolt).Anmärkning:Skärmat system.Temperaturområde:max. 350 °C.Montage:Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | H | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1399.120 | 20 ±0,15 | 4,5 | 8 | 6 | 60 | | | 176,72 SEK | | K1399.125 | 25 ±0,15 | 4,5 | 8 | 7 | 80 | | | 209,44 SEK | | K1399.132 | 32 ±0,2 | 5,5 | 11 | 7 | 200 | | | 249,80 SEK | | K1399.140 | 40 ±0,2 | 5,5 | 10,5 | 8 | 420 | | | 431,69 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|