HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Brunerat.Anmärkning:Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.
På begäran:Ytterligare innergängor, passhål och specialutföranden.
Måttet “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0176_PB Spännspakar med passhål 130 kB
 Datablad K0176_PB20 Spännspakar med passhål, 20° 131 kB

Ritningar

Spännspakar med passhål, 20°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.InfästningsalternativXTA=HandtagslängdA2DD1D2HH1H2CADTillb.PrisBeställ
K0176.110passhål102284,5152410254052,532,5 81,58 SEK
K0176.112passhål122510015281232466136,5 101,28 SEK
K0176.114passhål142510015281232466136,5 101,28 SEK
K0176.116passhål162812115331332527241 122,37 SEK
K0176.120passhål203212315411332618049 169,62 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se