- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8. Kulknopp i svart duroplast PF 31.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Plana spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter. Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spaken ska kunna vridas 360°. Utförandet med invändig torx är konstruerat så att det kan ställas om 45°.På begäran:Ytterligare innergängor, passhål och invändiga torx-fästen. Måttet “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Infästningsalternativ | SW | X | A=Handtagslängd | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0177.206 | innergänga | - | M6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 117,31 SEK | | K0177.208 | innergänga | - | M8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 117,31 SEK | | K0177.210 | innergänga | - | M10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 117,31 SEK | | K0177.212 | innergänga | - | M12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 138,84 SEK | | K0177.216 | innergänga | - | M16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 138,84 SEK | | K0177.220 | innergänga | - | M20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 176,29 SEK | | K0177.224 | innergänga | - | M24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 176,29 SEK | | K0177.106 | passhål | - | 6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 128,93 SEK | | K0177.108 | passhål | - | 8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 128,93 SEK | | K0177.110 | passhål | - | 10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 128,93 SEK | | K0177.112 | passhål | - | 12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 152,83 SEK | | K0177.116 | passhål | - | 16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 152,83 SEK | | K0177.120 | passhål | - | 20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 194,59 SEK | | K0177.124 | passhål | - | 24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 194,59 SEK | | K0177.305 | invändig torx | 5,5 | - | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 229,24 SEK | | K0177.307 | invändig torx | 7 | - | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 229,24 SEK | | K0177.309 | invändig torx | 9 | - | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 247,32 SEK | | K0177.311 | invändig torx | 11 | - | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 247,32 SEK | | K0177.314 | invändig torx | 14 | - | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 290,16 SEK | | K0177.319 | invändig torx | 19 | - | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 290,16 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|