HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännspakar rostfritt stål med innergänga, 20°
K1444_IG20

Spännspakar rostfritt stål med innergänga, 20°

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart.

Utförande:Blanka ståldelar.
Polerad kulknopp.
Anmärkning:Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1444_IG20 Spännspakar rostfritt stål med innergänga, 20° 86,5 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.GängtypFormStorlekXTD

D1

D2HH2ACADTillb.PrisBeställ
K1444.208innergänga20°1M8182410254032,584,5 122,48 SEK
K1444.210innergänga20°1M10182410254032,584,5 122,48 SEK
K1444.2101innergänga20°2M10202812324636,5100 151,65 SEK
K1444.212innergänga20°2M12202812324636,5100 151,65 SEK
K1444.216innergänga20°3M16233313325241121 183,61 SEK
K1444.220innergänga20°4M20264113326149123 254,64 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se