HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plana spännspakar med yttergänga, 15°
K0114_15

Plana spännspakar med yttergänga, 15°

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Brunerat.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0114_15 Plana spännspakar med yttergänga, 15° 186 kB

Ritningar

Plana spännspakar med yttergänga, 15°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormXLA=HandtagslängdA2DD1D2D3HH1H2H3H4Antal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0114.1082X1515°M8151001513,533251019212232920 173,39 SEK
K0114.1082X2015°M8201001513,533251019212232920 173,39 SEK
K0114.1082X2515°M8251001513,533251019212232920 173,39 SEK
K0114.1082X3015°M8301001513,533251019212232920 173,39 SEK
K0114.1082X4015°M8401001513,533251019212232920 182,10 SEK
K0114.1082X5015°M8501001513,533251019212232920 182,10 SEK
K0114.1082X6015°M8601001513,533251019212232920 182,10 SEK
K0114.1102X1515°M10151001513,533251019212232920 173,39 SEK
K0114.1102X2015°M10201001513,533251019212232920 173,39 SEK
K0114.1102X2515°M10251001513,533251019212232920 173,39 SEK
K0114.1102X3015°M10301001513,533251019212232920 173,39 SEK
K0114.1102X4015°M10401001513,533251019212232920 182,10 SEK
K0114.1102X5015°M10501001513,533251019212232920 182,10 SEK
K0114.1102X6015°M10601001513,533251019212232920 182,10 SEK
K0114.2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 212,13 SEK
K0114.2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 212,13 SEK
K0114.2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 212,13 SEK
K0114.2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 221,82 SEK
K0114.2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 221,82 SEK
K0114.2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 221,82 SEK
K0114.2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 212,13 SEK
K0114.2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 212,13 SEK
K0114.2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 212,13 SEK
K0114.2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 221,82 SEK
K0114.2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 221,82 SEK
K0114.2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 221,82 SEK
K0114.3122X2015°M1220145152345371428217334826 252,17 SEK
K0114.3122X2515°M1225145152345371428217334826 252,17 SEK
K0114.3122X3015°M1230145152345371428217334826 252,17 SEK
K0114.3122X4015°M1240145152345371428217334826 262,39 SEK
K0114.3122X5015°M1250145152345371428217334826 262,39 SEK
K0114.3122X6015°M1260145152345371428217334826 262,39 SEK
K0114.3162X2015°M1620145152345371428217334826 252,17 SEK
K0114.3162X2515°M1625145152345371428217334826 252,17 SEK
K0114.3162X3015°M1630145152345371428217334826 252,17 SEK
K0114.3162X4015°M1640145152345371428217334826 262,39 SEK
K0114.3162X5015°M1650145152345371428217334826 262,39 SEK
K0114.3162X6015°M1660145152345371428217334826 262,39 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se