HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Brunerat.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0114_0 Plana spännspakar med yttergänga, 0° 182 kB

Ritningar

Plana spännspakar med yttergänga, 0°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormStorlekXLADD1D2D3HH1H2H3Antal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0114.1081X151M81510213,5332510192122320 155,09 SEK
K0114.1081X201M82010213,5332510192122320 155,09 SEK
K0114.1081X251M82510213,5332510192122320 155,09 SEK
K0114.1081X301M83010213,5332510192122320 155,09 SEK
K0114.1081X401M84010213,5332510192122320 163,16 SEK
K0114.1081X501M85010213,5332510192122320 163,16 SEK
K0114.1081X601M86010213,5332510192122320 163,16 SEK
K0114.1101X151M101510213,5332510192122320 155,09 SEK
K0114.1101X201M102010213,5332510192122320 155,09 SEK
K0114.1101X251M102510213,5332510192122320 155,09 SEK
K0114.1101X301M103010213,5332510192122320 155,09 SEK
K0114.1101X401M104010213,5332510192122320 163,16 SEK
K0114.1101X501M105010213,5332510192122320 163,16 SEK
K0114.1101X601M106010213,5332510192122320 163,16 SEK
K0114.2101X202M10201311941301222213,52624 191,36 SEK
K0114.2101X252M10251311941301222213,52624 191,36 SEK
K0114.2101X302M10301311941301222213,52624 191,36 SEK
K0114.2101X402M10401311941301222213,52624 202,12 SEK
K0114.2101X502M10501311941301222213,52624 202,12 SEK
K0114.2101X602M10601311941301222213,52624 202,12 SEK
K0114.2121X202M12201311941301222213,52624 191,36 SEK
K0114.2121X252M12251311941301222213,52624 191,36 SEK
K0114.2121X302M12301311941301222213,52624 191,36 SEK
K0114.2121X402M12401311941301222213,52624 202,12 SEK
K0114.2121X502M12501311941301222213,52624 202,12 SEK
K0114.2121X602M12601311941301222213,52624 202,12 SEK
K0114.3121X203M122014823453714282173326 231,29 SEK
K0114.3121X253M122514823453714282173326 231,29 SEK
K0114.3121X303M123014823453714282173326 231,29 SEK
K0114.3121X403M124014823453714282173326 240,22 SEK
K0114.3121X503M125014823453714282173326 240,22 SEK
K0114.3121X603M126014823453714282173326 240,22 SEK
K0114.3161X203M162014823453714282173326 231,29 SEK
K0114.3161X253M162514823453714282173326 231,29 SEK
K0114.3161X303M163014823453714282173326 231,29 SEK
K0114.3161X403M164014823453714282173326 240,22 SEK
K0114.3161X503M165014823453714282173326 240,22 SEK
K0114.3161X603M166014823453714282173326 240,22 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se