- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0174_NKägelformade handtag DIN 99, Form N, med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Polerat.Anmärkning:Det är ofta mer prisvärt att fästa handtaget i motstycket med lim än med stift.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | X | A=Handtagslängd | B2 | D1 | D2 Kula | H | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0174.206 | N | M6 | 48 | 9,5 | 8 | 12 | 24 | 4 | | | 30,68 SEK | | K0174.208 | N | M8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30,5 | 5 | | | 35,20 SEK | | K0174.210 | N | M10 | 76 | 14,5 | 13 | 20 | 38 | 6 | | | 45,53 SEK | | K0174.212 | N | M12 | 95 | 18,5 | 16 | 25 | 47 | 7,5 | | | 63,71 SEK | | K0174.216 | N | M16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59,5 | 10 | | | 125,39 SEK | | K0174.220 | N | M20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75,5 | 12,5 | | | 216,87 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|