HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med innergänga
K1553

Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med innergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspakarna med säkerhetsfunktion förhindrar att klämstället ändras på grund av oavsiktlig öppning eller stängning.
I utgångsläget kan låsspaken vridas fritt och är helt frikopplad från klämstället. Det är först när låsspaken trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
En fjäder återställer låsspaken till utgångsläget när den släpps.
Material:Handtag och insats av förstärkt plast.
Bussning av mässing eller stål.
Fördelar:Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning.
Sluten handtagskontur utan störande kanter.
På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1553 Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med innergänga 204 kB

Ritningar

Låsspakar i plast med säkerhetsfunktion med innergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1553.2051svartgrå RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 40,09 SEK
K1553.2061svartgrå RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 40,09 SEK
K1553.2081svartgrå RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 40,09 SEK
K1553.20584trafikrött RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 40,09 SEK
K1553.20684trafikrött RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 40,09 SEK
K1553.20884trafikrött RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 40,09 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se