HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak ECO plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
K0252

Låsspak ECO plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Handtag och insats av förstärkt plast.
Gängbult i stål 5.8.
Utförande:Stål blåkromaterat.Anmärkning:Levereras som standard i svartgrått RAL 7021.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, färger och specialutföranden.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0252 Låsspak ECO plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål 187 kB

Ritningar

Låsspak ECO plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal-
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 21,28 SEK
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 21,28 SEK
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 21,28 SEK
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 21,28 SEK
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 21,28 SEK
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 21,28 SEK
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 21,28 SEK
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 25,25 SEK
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 25,25 SEK
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 25,25 SEK
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 25,25 SEK
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 25,25 SEK
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 25,55 SEK
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 25,25 SEK
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 25,25 SEK
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 25,25 SEK
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 25,25 SEK
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 25,25 SEK
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 25,55 SEK
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 25,25 SEK
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 25,25 SEK
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 25,25 SEK
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 25,25 SEK
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 25,25 SEK
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 25,55 SEK
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 31,96 SEK
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 31,96 SEK
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 31,96 SEK
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 33,32 SEK
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 33,32 SEK
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 33,32 SEK
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 31,96 SEK
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 31,96 SEK
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 31,96 SEK
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 33,32 SEK
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 33,32 SEK
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 33,32 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se