HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med yttergänga och välvd ansats, gänginsats i brunerat stål
K0780_F

Låsspak i plast med yttergänga och välvd ansats, gänginsats i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av stål.
Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:De olika tryckstiften används för att undvika tryckmärken, utjämna ojämnheter i motstycket eller öka greppet mot arbetsstycket som ska spännas fast.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0780_F Låsspak i plast med yttergänga och välvd ansats, gänginsats i brunerat stål 261 kB

Ritningar

Låsspak i plast med yttergänga och välvd ansats, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormMaterial
komponent
StorlekXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0780.61051X20Fvälvd ansats av stål1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 56,24 SEK
K0780.61051X30Fvälvd ansats av stål1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 56,24 SEK
K0780.61051X40Fvälvd ansats av stål1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 61,28 SEK
K0780.61051X50Fvälvd ansats av stål1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 61,28 SEK
K0780.61061X20Fvälvd ansats av stål1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 56,24 SEK
K0780.61061X30Fvälvd ansats av stål1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 56,24 SEK
K0780.61061X40Fvälvd ansats av stål1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 61,28 SEK
K0780.61061X50Fvälvd ansats av stål1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 61,28 SEK
K0780.62061X20Fvälvd ansats av stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 64,13 SEK
K0780.62061X30Fvälvd ansats av stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 64,13 SEK
K0780.62061X40Fvälvd ansats av stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 69,07 SEK
K0780.62061X50Fvälvd ansats av stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 69,07 SEK
K0780.62061X60Fvälvd ansats av stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 69,07 SEK
K0780.62081X20Fvälvd ansats av stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 64,13 SEK
K0780.62081X30Fvälvd ansats av stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 64,13 SEK
K0780.62081X40Fvälvd ansats av stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 69,07 SEK
K0780.62081X50Fvälvd ansats av stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 69,07 SEK
K0780.62081X60Fvälvd ansats av stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 69,07 SEK
K0780.62101X20Fvälvd ansats av stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 64,13 SEK
K0780.62101X30Fvälvd ansats av stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 64,13 SEK
K0780.62101X40Fvälvd ansats av stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 69,07 SEK
K0780.62101X50Fvälvd ansats av stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 69,07 SEK
K0780.62101X60Fvälvd ansats av stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 69,07 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se