HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med yttergänga och spets, gänginsats i brunerat stål
K0780_E

Låsspak i plast med yttergänga och spets, gänginsats i brunerat...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av stål.
Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:De olika tryckstiften används för att undvika tryckmärken, utjämna ojämnheter i motstycket eller öka greppet mot arbetsstycket som ska spännas fast.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0780_E Låsspak i plast med yttergänga och spets, gänginsats i brunerat stål 274 kB

Ritningar

Låsspak i plast med yttergänga och spets, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormMaterial
komponent
StorlekXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LL1CADTillb.PrisBeställ
K0780.51051X20Espets av stål1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 59,44 SEK
K0780.51051X30Espets av stål1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 59,44 SEK
K0780.51051X40Espets av stål1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 64,79 SEK
K0780.51051X50Espets av stål1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 64,79 SEK
K0780.51061X20Espets av stål1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 59,44 SEK
K0780.51061X30Espets av stål1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 59,44 SEK
K0780.51061X40Espets av stål1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 64,79 SEK
K0780.51061X50Espets av stål1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 64,79 SEK
K0780.52061X20Espets av stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 67,79 SEK
K0780.52061X30Espets av stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 67,79 SEK
K0780.52061X40Espets av stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 73,04 SEK
K0780.52061X50Espets av stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 73,04 SEK
K0780.52061X60Espets av stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 73,04 SEK
K0780.52081X20Espets av stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 67,79 SEK
K0780.52081X30Espets av stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 67,79 SEK
K0780.52081X40Espets av stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 73,04 SEK
K0780.52081X50Espets av stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 73,04 SEK
K0780.52081X60Espets av stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 73,04 SEK
K0780.52101X20Espets av stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 67,79 SEK
K0780.52101X30Espets av stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 67,79 SEK
K0780.52101X40Espets av stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 73,04 SEK
K0780.52101X50Espets av stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 73,04 SEK
K0780.52101X60Espets av stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 73,04 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se