HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med yttergänga och avplanad kula, gänginsats i brunerat stål
K0780_D

Låsspak i plast med yttergänga och avplanad kula, gänginsats i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av mässing.
Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:De olika tryckstiften används för att undvika tryckmärken, utjämna ojämnheter i motstycket eller öka greppet mot arbetsstycket som ska spännas fast.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0780_D Låsspak i plast med yttergänga och avplanad kula, gänginsats i brunerat stål 275 kB

Ritningar

Låsspak i plast med yttergänga och avplanad kula, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormMaterial
komponent
StorlekXDD1D2D3Kul-ØHH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0780.41051X20Dkula i stål1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 56,82 SEK
K0780.41051X30Dkula i stål1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 56,82 SEK
K0780.41051X40Dkula i stål1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 62,07 SEK
K0780.41051X50Dkula i stål1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 62,07 SEK
K0780.41061X20Dkula i stål1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 56,82 SEK
K0780.41061X30Dkula i stål1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 56,82 SEK
K0780.41061X40Dkula i stål1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 62,07 SEK
K0780.41061X50Dkula i stål1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 62,07 SEK
K0780.42061X20Dkula i stål2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 64,98 SEK
K0780.42061X30Dkula i stål2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 64,98 SEK
K0780.42061X40Dkula i stål2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 69,93 SEK
K0780.42061X50Dkula i stål2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 69,93 SEK
K0780.42061X60Dkula i stål2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 69,93 SEK
K0780.42081X20Dkula i stål2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 64,98 SEK
K0780.42081X30Dkula i stål2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 64,98 SEK
K0780.42081X40Dkula i stål2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 69,93 SEK
K0780.42081X50Dkula i stål2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 69,93 SEK
K0780.42081X60Dkula i stål2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 69,93 SEK
K0780.42101X20Dkula i stål2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 64,98 SEK
K0780.42101X30Dkula i stål2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 64,98 SEK
K0780.42101X40Dkula i stål2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 69,93 SEK
K0780.42101X50Dkula i stål2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 69,93 SEK
K0780.42101X60Dkula i stål2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 69,93 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se