HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med yttergänga och tryckstift av POM, gänginsats i brunerat stål
K0780_B

Låsspak i plast med yttergänga och tryckstift av POM, gänginsats...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av POM.
Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:De olika tryckstiften används för att undvika tryckmärken, utjämna ojämnheter i motstycket eller öka greppet mot arbetsstycket som ska spännas fast.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0780_B Låsspak i plast med yttergänga och tryckstift av POM, gänginsats i brunerat stål 273 kB

Ritningar

Låsspak i plast med yttergänga och tryckstift av POM, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormMaterial
komponent
StorlekXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0780.21051X20Bbult i POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 49,53 SEK
K0780.21051X30Bbult i POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 49,53 SEK
K0780.21051X40Bbult i POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 53,91 SEK
K0780.21051X50Bbult i POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 53,91 SEK
K0780.21061X20Bbult i POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 49,53 SEK
K0780.21061X30Bbult i POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 49,53 SEK
K0780.21061X40Bbult i POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 53,91 SEK
K0780.21061X50Bbult i POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 53,91 SEK
K0780.22061X20Bbult i POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 56,43 SEK
K0780.22061X30Bbult i POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 56,43 SEK
K0780.22061X40Bbult i POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 60,90 SEK
K0780.22061X50Bbult i POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 60,90 SEK
K0780.22061X60Bbult i POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 60,90 SEK
K0780.22081X20Bbult i POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 56,43 SEK
K0780.22081X30Bbult i POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 56,43 SEK
K0780.22081X40Bbult i POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 60,90 SEK
K0780.22081X50Bbult i POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 60,90 SEK
K0780.22081X60Bbult i POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 60,90 SEK
K0780.22101X20Bbult i POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 56,43 SEK
K0780.22101X30Bbult i POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 56,43 SEK
K0780.22101X40Bbult i POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 60,90 SEK
K0780.22101X50Bbult i POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 60,90 SEK
K0780.22101X60Bbult i POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 60,90 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se