HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med yttergänga och tryckstift av mässing, gänginsats i brunerat stål
K0780_A

Låsspak i plast med yttergänga och tryckstift av mässing,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av mässing.
Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:De olika tryckstiften används för att undvika tryckmärken, utjämna ojämnheter i motstycket eller öka greppet mot arbetsstycket som ska spännas fast.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0780_A Låsspak i plast med yttergänga och tryckstift av mässing, gänginsats i brunerat stål 308 kB

Ritningar

Låsspak i plast med yttergänga och tryckstift av mässing, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormMaterial
komponent
StorlekXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0780.11051X20Abult av mässing1M5101314,5324,54153033,540477,51620 49,53 SEK
K0780.11051X30Abult av mässing1M5101314,5324,54153033,540477,51630 49,53 SEK
K0780.11051X40Abult av mässing1M5101314,5324,54153033,540477,51640 53,91 SEK
K0780.11051X50Abult av mässing1M5101314,5324,54153033,540477,51650 53,91 SEK
K0780.11061X20Abult av mässing1M6101314,5424,54153033,540477,51620 49,53 SEK
K0780.11061X30Abult av mässing1M6101314,5424,54153033,540477,51630 49,53 SEK
K0780.11061X40Abult av mässing1M6101314,5424,54153033,540477,51640 53,91 SEK
K0780.11061X50Abult av mässing1M6101314,5424,54153033,540477,51650 53,91 SEK
K0780.12061X20Abult av mässing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 56,43 SEK
K0780.12061X30Abult av mässing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 56,43 SEK
K0780.12061X40Abult av mässing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 60,90 SEK
K0780.12061X50Abult av mässing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 60,90 SEK
K0780.12061X60Abult av mässing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 60,90 SEK
K0780.12081X20Abult av mässing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 56,43 SEK
K0780.12081X30Abult av mässing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 56,43 SEK
K0780.12081X40Abult av mässing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 60,90 SEK
K0780.12081X50Abult av mässing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 60,90 SEK
K0780.12081X60Abult av mässing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 60,90 SEK
K0780.12101X20Abult av mässing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 56,43 SEK
K0780.12101X30Abult av mässing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 56,43 SEK
K0780.12101X40Abult av mässing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 60,90 SEK
K0780.12101X50Abult av mässing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 60,90 SEK
K0780.12101X60Abult av mässing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 60,90 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se