HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
K0122

Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0122 Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål 426 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Artikelöversikt (komprimerad)
Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
StorlekXDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0122.00427X10rubinrött RAL3003sidenmatt0M410131424,5414,53033303771610 42,56 SEK
K0122.0042X10ren orange RAL 2004sidenmatt0M410131424,5414,53033303771610 42,56 SEK
K0122.0043X10silvermetallicsidenmatt0M410131424,5414,53033303771610 42,56 SEK
K0122.00427X15rubinrött RAL3003sidenmatt0M410131424,5414,53033303771615 42,56 SEK
K0122.0042X15ren orange RAL 2004sidenmatt0M410131424,5414,53033303771615 42,56 SEK
K0122.0043X15silvermetallicsidenmatt0M410131424,5414,53033303771615 42,56 SEK
K0122.00427X20rubinrött RAL3003sidenmatt0M410131424,5414,53033303771620 42,56 SEK
K0122.0042X20ren orange RAL 2004sidenmatt0M410131424,5414,53033303771620 42,56 SEK
K0122.0043X20silvermetallicsidenmatt0M410131424,5414,53033303771620 42,56 SEK
K0122.00427X25rubinrött RAL3003sidenmatt0M410131424,5414,53033303771625 42,56 SEK
K0122.0042X25ren orange RAL 2004sidenmatt0M410131424,5414,53033303771625 42,56 SEK
K0122.0043X25silvermetallicsidenmatt0M410131424,5414,53033303771625 42,56 SEK
K0122.00427X30rubinrött RAL3003sidenmatt0M410131424,5414,53033303771630 42,56 SEK
K0122.0042X30ren orange RAL 2004sidenmatt0M410131424,5414,53033303771630 42,56 SEK
K0122.0043X30silvermetallicsidenmatt0M410131424,5414,53033303771630 42,56 SEK
K0122.00427X35rubinrött RAL3003sidenmatt0M410131424,5414,53033303771635 46,36 SEK
K0122.0042X35ren orange RAL 2004sidenmatt0M410131424,5414,53033303771635 46,36 SEK
K0122.0043X35silvermetallicsidenmatt0M410131424,5414,53033303771635 46,36 SEK
K0122.00427X40rubinrött RAL3003sidenmatt0M410131424,5414,53033303771640 46,36 SEK
K0122.0042X40ren orange RAL 2004sidenmatt0M410131424,5414,53033303771640 46,36 SEK
K0122.0043X40silvermetallicsidenmatt0M410131424,5414,53033303771640 46,36 SEK
K0122.00427X45rubinrött RAL3003sidenmatt0M410131424,5414,53033303771645 46,36 SEK
K0122.0042X45ren orange RAL 2004sidenmatt0M410131424,5414,53033303771645 46,36 SEK
K0122.0043X45silvermetallicsidenmatt0M410131424,5414,53033303771645 46,36 SEK
K0122.00427X50rubinrött RAL3003sidenmatt0M410131424,5414,53033303771650 46,36 SEK
K0122.0042X50ren orange RAL 2004sidenmatt0M410131424,5414,53033303771650 46,36 SEK
K0122.0043X50silvermetallicsidenmatt0M410131424,5414,53033303771650 46,36 SEK
K0122.00527X10rubinrött RAL3003sidenmatt0M510131424,5414,53033303771610 42,56 SEK
K0122.0052X10ren orange RAL 2004sidenmatt0M510131424,5414,53033303771610 42,56 SEK
K0122.0053X10silvermetallicsidenmatt0M510131424,5414,53033303771610 42,56 SEK
K0122.00527X15rubinrött RAL3003sidenmatt0M510131424,5414,53033303771615 42,56 SEK
K0122.0052X15ren orange RAL 2004sidenmatt0M510131424,5414,53033303771615 42,56 SEK
K0122.0053X15silvermetallicsidenmatt0M510131424,5414,53033303771615 42,56 SEK
K0122.00527X20rubinrött RAL3003sidenmatt0M510131424,5414,53033303771620 42,56 SEK
K0122.0052X20ren orange RAL 2004sidenmatt0M510131424,5414,53033303771620 42,56 SEK
K0122.0053X20silvermetallicsidenmatt0M510131424,5414,53033303771620 42,56 SEK
K0122.00527X25rubinrött RAL3003sidenmatt0M510131424,5414,53033303771625 42,56 SEK
K0122.0052X25ren orange RAL 2004sidenmatt0M510131424,5414,53033303771625 42,56 SEK
K0122.0053X25silvermetallicsidenmatt0M510131424,5414,53033303771625 42,56 SEK
K0122.00527X30rubinrött RAL3003sidenmatt0M510131424,5414,53033303771630 42,56 SEK
K0122.0052X30ren orange RAL 2004sidenmatt0M510131424,5414,53033303771630 42,56 SEK
K0122.0053X30silvermetallicsidenmatt0M510131424,5414,53033303771630 42,56 SEK
K0122.00527X35rubinrött RAL3003sidenmatt0M510131424,5414,53033303771635 46,36 SEK
K0122.0052X35ren orange RAL 2004sidenmatt0M510131424,5414,53033303771635 46,36 SEK
K0122.0053X35silvermetallicsidenmatt0M510131424,5414,53033303771635 46,36 SEK
K0122.00527X40rubinrött RAL3003sidenmatt0M510131424,5414,53033303771640 46,36 SEK
K0122.0052X40ren orange RAL 2004sidenmatt0M510131424,5414,53033303771640 46,36 SEK
K0122.0053X40silvermetallicsidenmatt0M510131424,5414,53033303771640 46,36 SEK
K0122.00527X45rubinrött RAL3003sidenmatt0M510131424,5414,53033303771645 46,36 SEK
K0122.0052X45ren orange RAL 2004sidenmatt0M510131424,5414,53033303771645 46,36 SEK
K0122.0053X45silvermetallicsidenmatt0M510131424,5414,53033303771645 46,36 SEK
K0122.00527X50rubinrött RAL3003sidenmatt0M510131424,5414,53033303771650 46,36 SEK
K0122.0052X50ren orange RAL 2004sidenmatt0M510131424,5414,53033303771650 46,36 SEK
K0122.0053X50silvermetallicsidenmatt0M510131424,5414,53033303771650 46,36 SEK
K0122.10527X10rubinrött RAL3003sidenmatt1M510131424,5414,53134404771610 42,56 SEK
K0122.1052X10ren orange RAL 2004sidenmatt1M510131424,5414,53134404771610 42,56 SEK
K0122.1053X10silvermetallicsidenmatt1M510131424,5414,53134404771610 42,56 SEK
K0122.10527X15rubinrött RAL3003sidenmatt1M510131424,5414,53134404771615 42,56 SEK
K0122.1052X15ren orange RAL 2004sidenmatt1M510131424,5414,53134404771615 42,56 SEK
K0122.1053X15silvermetallicsidenmatt1M510131424,5414,53134404771615 42,56 SEK
K0122.10527X20rubinrött RAL3003sidenmatt1M510131424,5414,53134404771620 42,56 SEK
K0122.1052X20ren orange RAL 2004sidenmatt1M510131424,5414,53134404771620 42,56 SEK
K0122.1053X20silvermetallicsidenmatt1M510131424,5414,53134404771620 42,56 SEK
K0122.10527X25rubinrött RAL3003sidenmatt1M510131424,5414,53134404771625 42,56 SEK
K0122.1052X25ren orange RAL 2004sidenmatt1M510131424,5414,53134404771625 42,56 SEK
K0122.1053X25silvermetallicsidenmatt1M510131424,5414,53134404771625 42,56 SEK
K0122.10527X30rubinrött RAL3003sidenmatt1M510131424,5414,53134404771630 42,56 SEK
K0122.1052X30ren orange RAL 2004sidenmatt1M510131424,5414,53134404771630 42,56 SEK
K0122.1053X30silvermetallicsidenmatt1M510131424,5414,53134404771630 42,56 SEK
K0122.10527X35rubinrött RAL3003sidenmatt1M510131424,5414,53134404771635 46,36 SEK
K0122.1052X35ren orange RAL 2004sidenmatt1M510131424,5414,53134404771635 46,36 SEK
K0122.1053X35silvermetallicsidenmatt1M510131424,5414,53134404771635 46,36 SEK
K0122.10527X40rubinrött RAL3003sidenmatt1M510131424,5414,53134404771640 46,36 SEK
K0122.1052X40ren orange RAL 2004sidenmatt1M510131424,5414,53134404771640 46,36 SEK
K0122.1053X40silvermetallicsidenmatt1M510131424,5414,53134404771640 46,36 SEK
K0122.10527X45rubinrött RAL3003sidenmatt1M510131424,5414,53134404771645 46,36 SEK
K0122.1052X45ren orange RAL 2004sidenmatt1M510131424,5414,53134404771645 46,36 SEK
K0122.1053X45silvermetallicsidenmatt1M510131424,5414,53134404771645 46,36 SEK
K0122.10527X50rubinrött RAL3003sidenmatt1M510131424,5414,53134404771650 46,36 SEK
K0122.1052X50ren orange RAL 2004sidenmatt1M510131424,5414,53134404771650 46,36 SEK
K0122.1053X50silvermetallicsidenmatt1M510131424,5414,53134404771650 46,36 SEK
K0122.10627X10rubinrött RAL3003sidenmatt1M610131424,5414,53134404771610 42,56 SEK
K0122.1062X10ren orange RAL 2004sidenmatt1M610131424,5414,53134404771610 42,56 SEK
K0122.1063X10silvermetallicsidenmatt1M610131424,5414,53134404771610 42,56 SEK
K0122.10627X15rubinrött RAL3003sidenmatt1M610131424,5414,53134404771615 42,56 SEK
K0122.1062X15ren orange RAL 2004sidenmatt1M610131424,5414,53134404771615 42,56 SEK
K0122.1063X15silvermetallicsidenmatt1M610131424,5414,53134404771615 42,56 SEK
K0122.10627X20rubinrött RAL3003sidenmatt1M610131424,5414,53134404771620 42,56 SEK
K0122.1062X20ren orange RAL 2004sidenmatt1M610131424,5414,53134404771620 42,56 SEK
K0122.1063X20silvermetallicsidenmatt1M610131424,5414,53134404771620 42,56 SEK
K0122.10627X25rubinrött RAL3003sidenmatt1M610131424,5414,53134404771625 42,56 SEK
K0122.1062X25ren orange RAL 2004sidenmatt1M610131424,5414,53134404771625 42,56 SEK
K0122.1063X25silvermetallicsidenmatt1M610131424,5414,53134404771625 42,56 SEK
K0122.10627X30rubinrött RAL3003sidenmatt1M610131424,5414,53134404771630 42,56 SEK
K0122.1062X30ren orange RAL 2004sidenmatt1M610131424,5414,53134404771630 42,56 SEK
K0122.1063X30silvermetallicsidenmatt1M610131424,5414,53134404771630 42,56 SEK
K0122.10627X35rubinrött RAL3003sidenmatt1M610131424,5414,53134404771635 46,36 SEK
K0122.1062X35ren orange RAL 2004sidenmatt1M610131424,5414,53134404771635 46,36 SEK
K0122.1063X35silvermetallicsidenmatt1M610131424,5414,53134404771635 46,36 SEK
K0122.10627X40rubinrött RAL3003sidenmatt1M610131424,5414,53134404771640 46,36 SEK
K0122.1062X40ren orange RAL 2004sidenmatt1M610131424,5414,53134404771640 46,36 SEK
K0122.1063X40silvermetallicsidenmatt1M610131424,5414,53134404771640 46,36 SEK
K0122.10627X45rubinrött RAL3003sidenmatt1M610131424,5414,53134404771645 46,36 SEK
K0122.1062X45ren orange RAL 2004sidenmatt1M610131424,5414,53134404771645 46,36 SEK
K0122.1063X45silvermetallicsidenmatt1M610131424,5414,53134404771645 46,36 SEK
K0122.10627X50rubinrött RAL3003sidenmatt1M610131424,5414,53134404771650 46,36 SEK
K0122.1062X50ren orange RAL 2004sidenmatt1M610131424,5414,53134404771650 46,36 SEK
K0122.1063X50silvermetallicsidenmatt1M610131424,5414,53134404771650 46,36 SEK
K0122.20627X15rubinrött RAL3003sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 53,68 SEK
K0122.2062X15ren orange RAL 2004sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 53,68 SEK
K0122.2063X15silvermetallicsidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 53,68 SEK
K0122.20627X20rubinrött RAL3003sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 53,68 SEK
K0122.2062X20ren orange RAL 2004sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 53,68 SEK
K0122.2063X20silvermetallicsidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 53,68 SEK
K0122.20627X25rubinrött RAL3003sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 53,68 SEK
K0122.2062X25ren orange RAL 2004sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 53,68 SEK
K0122.2063X25silvermetallicsidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 53,68 SEK
K0122.20627X30rubinrött RAL3003sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 53,68 SEK
K0122.2062X30ren orange RAL 2004sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 53,68 SEK
K0122.2063X30silvermetallicsidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 53,68 SEK
K0122.20627X35rubinrött RAL3003sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 57,29 SEK
K0122.2062X35ren orange RAL 2004sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 57,29 SEK
K0122.2063X35silvermetallicsidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 57,29 SEK
K0122.20627X40rubinrött RAL3003sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 57,29 SEK
K0122.2062X40ren orange RAL 2004sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 57,29 SEK
K0122.2063X40silvermetallicsidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 57,29 SEK
K0122.20627X45rubinrött RAL3003sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 57,29 SEK
K0122.2062X45ren orange RAL 2004sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 57,29 SEK
K0122.2063X45silvermetallicsidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 57,29 SEK
K0122.20627X50rubinrött RAL3003sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 57,29 SEK
K0122.2062X50ren orange RAL 2004sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 57,29 SEK
K0122.2063X50silvermetallicsidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 57,29 SEK
K0122.20627X55rubinrött RAL3003sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 57,29 SEK
K0122.2062X55ren orange RAL 2004sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 57,29 SEK
K0122.2063X55silvermetallicsidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 57,29 SEK
K0122.20627X60rubinrött RAL3003sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 57,29 SEK
K0122.2062X60ren orange RAL 2004sidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 57,29 SEK
K0122.2063X60silvermetallicsidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 57,29 SEK
K0122.20827X15rubinrött RAL3003sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 53,68 SEK
K0122.2082X15ren orange RAL 2004sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 53,68 SEK
K0122.2083X15silvermetallicsidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 53,68 SEK
K0122.20827X20rubinrött RAL3003sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 53,68 SEK
K0122.2082X20ren orange RAL 2004sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 53,68 SEK
K0122.2083X20silvermetallicsidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 53,68 SEK
K0122.20827X25rubinrött RAL3003sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 53,68 SEK
K0122.2082X25ren orange RAL 2004sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 53,68 SEK
K0122.2083X25silvermetallicsidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 53,68 SEK
K0122.20827X30rubinrött RAL3003sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 53,68 SEK
K0122.2082X30ren orange RAL 2004sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 53,68 SEK
K0122.2083X30silvermetallicsidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 53,68 SEK
K0122.20827X35rubinrött RAL3003sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 57,29 SEK
K0122.2082X35ren orange RAL 2004sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 57,29 SEK
K0122.2083X35silvermetallicsidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 57,29 SEK
K0122.20827X40rubinrött RAL3003sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 57,29 SEK
K0122.2082X40ren orange RAL 2004sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 57,29 SEK
K0122.2083X40silvermetallicsidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 57,29 SEK
K0122.20827X45rubinrött RAL3003sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 57,29 SEK
K0122.2082X45ren orange RAL 2004sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 57,29 SEK
K0122.2083X45silvermetallicsidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 57,29 SEK
K0122.20827X50rubinrött RAL3003sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 57,29 SEK
K0122.2082X50ren orange RAL 2004sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 57,29 SEK
K0122.2083X50silvermetallicsidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 57,29 SEK
K0122.20827X55rubinrött RAL3003sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 57,29 SEK
K0122.2082X55ren orange RAL 2004sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 57,29 SEK
K0122.2083X55silvermetallicsidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 57,29 SEK
K0122.20827X60rubinrött RAL3003sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 57,29 SEK
K0122.2082X60ren orange RAL 2004sidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 57,29 SEK
K0122.2083X60silvermetallicsidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 57,29 SEK
K0122.21027X15rubinrött RAL3003sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 53,68 SEK
K0122.2102X15ren orange RAL 2004sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 53,68 SEK
K0122.2103X15silvermetallicsidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 53,68 SEK
K0122.21027X20rubinrött RAL3003sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 53,68 SEK
K0122.2102X20ren orange RAL 2004sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 53,68 SEK
K0122.2103X20silvermetallicsidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 53,68 SEK
K0122.21027X25rubinrött RAL3003sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 53,68 SEK
K0122.2102X25ren orange RAL 2004sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 53,68 SEK
K0122.2103X25silvermetallicsidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 53,68 SEK
K0122.21027X30rubinrött RAL3003sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 53,68 SEK
K0122.2102X30ren orange RAL 2004sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 53,68 SEK
K0122.2103X30silvermetallicsidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 53,68 SEK
K0122.21027X35rubinrött RAL3003sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 57,29 SEK
K0122.2102X35ren orange RAL 2004sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 57,29 SEK
K0122.2103X35silvermetallicsidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 57,29 SEK
K0122.21027X40rubinrött RAL3003sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 57,29 SEK
K0122.2102X40ren orange RAL 2004sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 57,29 SEK
K0122.2103X40silvermetallicsidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 57,29 SEK
K0122.21027X45rubinrött RAL3003sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 57,29 SEK
K0122.2102X45ren orange RAL 2004sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 57,29 SEK
K0122.2103X45silvermetallicsidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 57,29 SEK
K0122.21027X50rubinrött RAL3003sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 57,29 SEK
K0122.2102X50ren orange RAL 2004sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 57,29 SEK
K0122.2103X50silvermetallicsidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 57,29 SEK
K0122.21027X55rubinrött RAL3003sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 57,29 SEK
K0122.2102X55ren orange RAL 2004sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 57,29 SEK
K0122.2103X55silvermetallicsidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 57,29 SEK
K0122.21027X60rubinrött RAL3003sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 57,29 SEK
K0122.2102X60ren orange RAL 2004sidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 57,29 SEK
K0122.2103X60silvermetallicsidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 57,29 SEK
K0122.30827X15rubinrött RAL3003sidenmatt3M816212237102454,558,58091112215 59,19 SEK
K0122.3082X15ren orange RAL 2004sidenmatt3M816212237102454,558,58091112215 59,19 SEK
K0122.3083X15silvermetallicsidenmatt3M816212237102454,558,58091112215 59,19 SEK
K0122.30827X20rubinrött RAL3003sidenmatt3M816212237102454,558,58091112220 59,19 SEK
K0122.3082X20ren orange RAL 2004sidenmatt3M816212237102454,558,58091112220 59,19 SEK
K0122.3083X20silvermetallicsidenmatt3M816212237102454,558,58091112220 59,19 SEK
K0122.30827X25rubinrött RAL3003sidenmatt3M816212237102454,558,58091112225 59,19 SEK
K0122.3082X25ren orange RAL 2004sidenmatt3M816212237102454,558,58091112225 59,19 SEK
K0122.3083X25silvermetallicsidenmatt3M816212237102454,558,58091112225 59,19 SEK
K0122.30827X30rubinrött RAL3003sidenmatt3M816212237102454,558,58091112230 59,19 SEK
K0122.3082X30ren orange RAL 2004sidenmatt3M816212237102454,558,58091112230 59,19 SEK
K0122.3083X30silvermetallicsidenmatt3M816212237102454,558,58091112230 59,19 SEK
K0122.30827X35rubinrött RAL3003sidenmatt3M816212237102454,558,58091112235 63,27 SEK
K0122.3082X35ren orange RAL 2004sidenmatt3M816212237102454,558,58091112235 63,27 SEK
K0122.3083X35silvermetallicsidenmatt3M816212237102454,558,58091112235 63,27 SEK
K0122.30827X40rubinrött RAL3003sidenmatt3M816212237102454,558,58091112240 63,27 SEK
K0122.3082X40ren orange RAL 2004sidenmatt3M816212237102454,558,58091112240 63,27 SEK
K0122.3083X40silvermetallicsidenmatt3M816212237102454,558,58091112240 63,27 SEK
K0122.30827X45rubinrött RAL3003sidenmatt3M816212237102454,558,58091112245 63,27 SEK
K0122.3082X45ren orange RAL 2004sidenmatt3M816212237102454,558,58091112245 63,27 SEK
K0122.3083X45silvermetallicsidenmatt3M816212237102454,558,58091112245 63,27 SEK
K0122.30827X50rubinrött RAL3003sidenmatt3M816212237102454,558,58091112250 63,27 SEK
K0122.3082X50ren orange RAL 2004sidenmatt3M816212237102454,558,58091112250 63,27 SEK
K0122.3083X50silvermetallicsidenmatt3M816212237102454,558,58091112250 63,27 SEK
K0122.30827X55rubinrött RAL3003sidenmatt3M816212237102454,558,58091112255 63,27 SEK
K0122.3082X55ren orange RAL 2004sidenmatt3M816212237102454,558,58091112255 63,27 SEK
K0122.3083X55silvermetallicsidenmatt3M816212237102454,558,58091112255 63,27 SEK
K0122.30827X60rubinrött RAL3003sidenmatt3M816212237102454,558,58091112260 63,27 SEK
K0122.3082X60ren orange RAL 2004sidenmatt3M816212237102454,558,58091112260 63,27 SEK
K0122.3083X60silvermetallicsidenmatt3M816212237102454,558,58091112260 63,27 SEK
K0122.31027X15rubinrött RAL3003sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112215 59,19 SEK
K0122.3102X15ren orange RAL 2004sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112215 59,19 SEK
K0122.3103X15silvermetallicsidenmatt3M1016212237102454,558,58091112215 59,19 SEK
K0122.31027X20rubinrött RAL3003sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112220 59,19 SEK
K0122.3102X20ren orange RAL 2004sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112220 59,19 SEK
K0122.3103X20silvermetallicsidenmatt3M1016212237102454,558,58091112220 59,19 SEK
K0122.31027X25rubinrött RAL3003sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112225 59,19 SEK
K0122.3102X25ren orange RAL 2004sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112225 59,19 SEK
K0122.3103X25silvermetallicsidenmatt3M1016212237102454,558,58091112225 59,19 SEK
K0122.31027X30rubinrött RAL3003sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112230 59,19 SEK
K0122.3102X30ren orange RAL 2004sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112230 59,19 SEK
K0122.3103X30silvermetallicsidenmatt3M1016212237102454,558,58091112230 59,19 SEK
K0122.31027X35rubinrött RAL3003sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112235 63,27 SEK
K0122.3102X35ren orange RAL 2004sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112235 63,27 SEK
K0122.3103X35silvermetallicsidenmatt3M1016212237102454,558,58091112235 63,27 SEK
K0122.31027X40rubinrött RAL3003sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112240 63,27 SEK
K0122.3102X40ren orange RAL 2004sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112240 63,27 SEK
K0122.3103X40silvermetallicsidenmatt3M1016212237102454,558,58091112240 63,27 SEK
K0122.31027X45rubinrött RAL3003sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112245 63,27 SEK
K0122.3102X45ren orange RAL 2004sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112245 63,27 SEK
K0122.3103X45silvermetallicsidenmatt3M1016212237102454,558,58091112245 63,27 SEK
K0122.31027X50rubinrött RAL3003sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112250 63,27 SEK
K0122.3102X50ren orange RAL 2004sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112250 63,27 SEK
K0122.3103X50silvermetallicsidenmatt3M1016212237102454,558,58091112250 63,27 SEK
K0122.31027X55rubinrött RAL3003sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112255 63,27 SEK
K0122.3102X55ren orange RAL 2004sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112255 63,27 SEK
K0122.3103X55silvermetallicsidenmatt3M1016212237102454,558,58091112255 63,27 SEK
K0122.31027X60rubinrött RAL3003sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112260 63,27 SEK
K0122.3102X60ren orange RAL 2004sidenmatt3M1016212237102454,558,58091112260 63,27 SEK
K0122.3103X60silvermetallicsidenmatt3M1016212237102454,558,58091112260 63,27 SEK
K0122.41027X20rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132420 69,73 SEK
K0122.4102X20ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132420 69,73 SEK
K0122.4103X20silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132420 69,73 SEK
K0122.41027X25rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132425 69,73 SEK
K0122.4102X25ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132425 69,73 SEK
K0122.4103X25silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132425 69,73 SEK
K0122.41027X30rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132430 69,73 SEK
K0122.4102X30ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132430 69,73 SEK
K0122.4103X30silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132430 69,73 SEK
K0122.41027X35rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132435 73,15 SEK
K0122.4102X35ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132435 73,15 SEK
K0122.4103X35silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132435 73,15 SEK
K0122.41027X40rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132440 73,15 SEK
K0122.4102X40ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132440 73,15 SEK
K0122.4103X40silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132440 73,15 SEK
K0122.41027X45rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132445 73,15 SEK
K0122.4102X45ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132445 73,15 SEK
K0122.4103X45silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132445 73,15 SEK
K0122.41027X50rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132450 73,15 SEK
K0122.4102X50ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132450 73,15 SEK
K0122.4103X50silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132450 73,15 SEK
K0122.41027X55rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132455 73,15 SEK
K0122.4102X55ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132455 73,15 SEK
K0122.4103X55silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132455 73,15 SEK
K0122.41027X60rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132460 73,15 SEK
K0122.4102X60ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132460 73,15 SEK
K0122.4103X60silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132460 73,15 SEK
K0122.41027X70rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132470 78,19 SEK
K0122.4102X70ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132470 78,19 SEK
K0122.4103X70silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132470 78,19 SEK
K0122.41027X80rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132480 78,19 SEK
K0122.4102X80ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132480 78,19 SEK
K0122.4103X80silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132480 78,19 SEK
K0122.41027X90rubinrött RAL3003sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132490 78,19 SEK
K0122.4102X90ren orange RAL 2004sidenmatt4M10192727,54310276367,595109132490 78,19 SEK
K0122.4103X90silvermetallicsidenmatt4M10192727,54310276367,595109132490 78,19 SEK
K0122.41227X20rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132420 69,73 SEK
K0122.4122X20ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132420 69,73 SEK
K0122.4123X20silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132420 69,73 SEK
K0122.41227X25rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132425 69,73 SEK
K0122.4122X25ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132425 69,73 SEK
K0122.4123X25silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132425 69,73 SEK
K0122.41227X30rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132430 69,73 SEK
K0122.4122X30ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132430 69,73 SEK
K0122.4123X30silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132430 69,73 SEK
K0122.41227X35rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132435 73,15 SEK
K0122.4122X35ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132435 73,15 SEK
K0122.4123X35silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132435 73,15 SEK
K0122.41227X40rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132440 73,15 SEK
K0122.4122X40ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132440 73,15 SEK
K0122.4123X40silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132440 73,15 SEK
K0122.41227X45rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132445 73,15 SEK
K0122.4122X45ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132445 73,15 SEK
K0122.4123X45silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132445 73,15 SEK
K0122.41227X50rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132450 73,15 SEK
K0122.4122X50ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132450 73,15 SEK
K0122.4123X50silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132450 73,15 SEK
K0122.41227X55rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132455 73,15 SEK
K0122.4122X55ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132455 73,15 SEK
K0122.4123X55silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132455 73,15 SEK
K0122.41227X60rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132460 73,15 SEK
K0122.4122X60ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132460 73,15 SEK
K0122.4123X60silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132460 73,15 SEK
K0122.41227X70rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132470 78,19 SEK
K0122.4122X70ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132470 78,19 SEK
K0122.4123X70silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132470 78,19 SEK
K0122.41227X80rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132480 78,19 SEK
K0122.4122X80ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132480 78,19 SEK
K0122.4123X80silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132480 78,19 SEK
K0122.41227X90rubinrött RAL3003sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132490 78,19 SEK
K0122.4122X90ren orange RAL 2004sidenmatt4M12192727,54310276367,595109132490 78,19 SEK
K0122.4123X90silvermetallicsidenmatt4M12192727,54310276367,595109132490 78,19 SEK
K0122.51227X25rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152625 87,50 SEK
K0122.5122X25ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152625 87,50 SEK
K0122.5123X25silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152625 87,50 SEK
K0122.51227X30rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152630 87,50 SEK
K0122.5122X30ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152630 87,50 SEK
K0122.5123X30silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152630 87,50 SEK
K0122.51227X35rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152635 92,91 SEK
K0122.5122X35ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152635 92,91 SEK
K0122.5123X35silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152635 92,91 SEK
K0122.51227X40rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152640 92,91 SEK
K0122.5122X40ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152640 92,91 SEK
K0122.5123X40silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152640 92,91 SEK
K0122.51227X45rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152645 92,91 SEK
K0122.5122X45ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152645 92,91 SEK
K0122.5123X45silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152645 92,91 SEK
K0122.51227X50rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152650 92,91 SEK
K0122.5122X50ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152650 92,91 SEK
K0122.5123X50silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152650 92,91 SEK
K0122.51227X55rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152655 92,91 SEK
K0122.5122X55ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152655 92,91 SEK
K0122.5123X55silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152655 92,91 SEK
K0122.51227X60rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152660 92,91 SEK
K0122.5122X60ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152660 92,91 SEK
K0122.5123X60silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152660 92,91 SEK
K0122.51227X70rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152670 99,09 SEK
K0122.5122X70ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152670 99,09 SEK
K0122.5123X70silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152670 99,09 SEK
K0122.51227X80rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152680 99,09 SEK
K0122.5122X80ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152680 99,09 SEK
K0122.5123X80silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152680 99,09 SEK
K0122.51227X90rubinrött RAL3003sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152690 99,09 SEK
K0122.5122X90ren orange RAL 2004sidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152690 99,09 SEK
K0122.5123X90silvermetallicsidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152690 99,09 SEK
K0122.51627X25rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152625 87,50 SEK
K0122.5162X25ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152625 87,50 SEK
K0122.5163X25silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152625 87,50 SEK
K0122.51627X30rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152630 87,50 SEK
K0122.5162X30ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152630 87,50 SEK
K0122.5163X30silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152630 87,50 SEK
K0122.51627X35rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152635 92,91 SEK
K0122.5162X35ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152635 92,91 SEK
K0122.5163X35silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152635 92,91 SEK
K0122.51627X40rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152640 92,91 SEK
K0122.5162X40ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152640 92,91 SEK
K0122.5163X40silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152640 92,91 SEK
K0122.51627X45rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152645 92,91 SEK
K0122.5162X45ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152645 92,91 SEK
K0122.5163X45silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152645 92,91 SEK
K0122.51627X50rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152650 92,91 SEK
K0122.5162X50ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152650 92,91 SEK
K0122.5163X50silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152650 92,91 SEK
K0122.51627X55rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152655 92,91 SEK
K0122.5162X55ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152655 92,91 SEK
K0122.5163X55silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152655 92,91 SEK
K0122.51627X60rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152660 92,91 SEK
K0122.5162X60ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152660 92,91 SEK
K0122.5163X60silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152660 92,91 SEK
K0122.51627X70rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152670 99,09 SEK
K0122.5162X70ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152670 99,09 SEK
K0122.5163X70silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152670 99,09 SEK
K0122.51627X80rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152680 99,09 SEK
K0122.5162X80ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152680 99,09 SEK
K0122.5163X80silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152680 99,09 SEK
K0122.51627X90rubinrött RAL3003sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152690 99,09 SEK
K0122.5162X90ren orange RAL 2004sidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152690 99,09 SEK
K0122.5163X90silvermetallicsidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152690 99,09 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se