HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar 2K med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
K0126

Låsspakar 2K med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak:
Hårda komponenter i glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Mjuka komponenter i Thermoflex baserade på SEBS.
Ståldelar:
Rostfritt stål, 1.4305.
Utförande:Blanka ståldelar.Anmärkning:Där L ≥ 60 mm är trådlängden 60 mm.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färgkombinationer och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0126 Låsspakar 2K med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål 188 kB

Ritningar

Låsspakar 2K med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se