- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- Spännspakar
- Excenterspännare
- K0005
Excenterspännare med inner- och yttergänga, stål eller rostfritt stål
- K0788
Excenterspännare stål, med inner- och yttergänga
- K0645
Excenterspännare rostfritt stål med inner- och yttergänga
- K0645
Excenterspännare rostfritt stål med inner- och yttergänga, tryckbricka rostfritt stål
- K0646
Excenterspännare med plasthandtag, med inner- och yttergänga, stål eller rostfritt stål
- K0006
Excenterspännare inställbara med yttergänga, stål eller rostfritt stål
- K0789
Excenterspännare inställbara stål, med yttergänga
- K0647
Excenterspännare inställbara, rostfritt stål med yttergänga
- K0647
Excenterspännare inställbar, rostfritt stål med yttergänga, tryckbricka rostfritt stål
- K0648
Excenterspännare inställbara, med plasthandtag, med yttergänga, stål eller rostfritt stål
- K0751
Excenterspännare med snabblås
- K0118
Excenterspännare med elastomerförslutning
- K1500
Spänndornar i stål med excenterspak
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0788_IGExcenterspännare stål, med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Gripspak i stål 1.0401.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8.Utförande:Gripspak, stiftskruv och bricka blåkromaterade. Tryckbricka svart. Axelbult blank.Anmärkning:Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Slag S | Spännkraft F kN | Handkraft FH N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0788.1502205 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 72,49 SEK | | K0788.1502206 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 72,49 SEK | | K0788.2502208 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 127,40 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|