HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Excenterspännare  i rostfritt stål med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål
K0645_AG

Excenterspännare i rostfritt stål med yttergänga, tryckbricka i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Gripspak rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult, bricka och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.

Anmärkning:Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0645_AG Excenterspännare i rostfritt stål med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål 207 kB

Ritningar

Excenterspännare  i rostfritt stål med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Grundkroppens
yta
DD1D2BB1HH1AA1LSlag
S
Spännkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADTillb.PrisBeställ
K0645.9512003X10elpoleratM312614,411,591336,241,71011,590 121,21 SEK
K0645.9512003X15elpoleratM312614,411,591336,241,71511,590 121,21 SEK
K0645.9512003X30elpoleratM312614,411,591336,241,73011,590 121,21 SEK
K0645.9512004X10elpoleratM412614,411,591336,241,71011,590 121,21 SEK
K0645.9512004X15elpoleratM412614,411,591336,241,71511,590 121,21 SEK
K0645.9512004X30elpoleratM412614,411,591336,241,73011,590 121,21 SEK
K0645.0512004X15elpoleratM415,48181311,21752,359,11512,5100 128,89 SEK
K0645.0512004X20elpoleratM415,48181311,21752,359,12012,5100 128,89 SEK
K0645.0512004X30elpoleratM415,48181311,21752,359,13012,5100 128,89 SEK
K0645.0512005X20elpoleratM515,48181311,21752,359,12012,5100 128,89 SEK
K0645.0512005X30elpoleratM515,48181311,21752,359,13012,5100 128,89 SEK
K0645.0512005X40elpoleratM515,48181311,21752,359,14012,5100 133,75 SEK
K0645.0512005X50elpoleratM515,48181311,21752,359,15012,5100 133,75 SEK
K0645.1512005X20elpoleratM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 151,52 SEK
K0645.1512005X30elpoleratM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 151,52 SEK
K0645.1512005X40elpoleratM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 157,25 SEK
K0645.1512005X50elpoleratM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 157,25 SEK
K0645.1512006X20elpoleratM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 151,52 SEK
K0645.1512006X30elpoleratM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 151,52 SEK
K0645.1512006X40elpoleratM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 157,25 SEK
K0645.1512006X50elpoleratM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 157,25 SEK
K0645.2512008X25elpoleratM827,11133,3241828,596108251,58350 206,20 SEK
K0645.2512008X30elpoleratM827,11133,3241828,596108301,58350 206,20 SEK
K0645.2512008X40elpoleratM827,11133,3241828,596108401,58350 212,42 SEK
K0645.2512008X50elpoleratM827,11133,3241828,596108501,58350 212,42 SEK
K0645.2512010X25elpoleratM1027,11133,3241828,596108251,58350 206,20 SEK
K0645.2512010X30elpoleratM1027,11133,3241828,596108301,58350 206,20 SEK
K0645.2512010X40elpoleratM1027,11133,3241828,596108401,58350 212,42 SEK
K0645.2512010X50elpoleratM1027,11133,3241828,596108501,58350 212,42 SEK
K0645.9512303X10blästratM312614,411,591336,241,71011,590 109,08 SEK
K0645.9512303X15blästratM312614,411,591336,241,71511,590 109,08 SEK
K0645.9512303X30blästratM312614,411,591336,241,73011,590 109,08 SEK
K0645.9512304X10blästratM412614,411,591336,241,71011,590 109,08 SEK
K0645.9512304X15blästratM412614,411,591336,241,71511,590 109,08 SEK
K0645.9512304X30blästratM412614,411,591336,241,73011,590 109,08 SEK
K0645.0512304X15blästratM415,48181311,21752,359,11512,5100 115,77 SEK
K0645.0512304X20blästratM415,48181311,21752,359,12012,5100 115,77 SEK
K0645.0512304X30blästratM415,48181311,21752,359,13012,5100 115,77 SEK
K0645.0512305X20blästratM515,48181311,21752,359,12012,5100 115,77 SEK
K0645.0512305X30blästratM515,48181311,21752,359,13012,5100 115,77 SEK
K0645.0512305X40blästratM515,48181311,21752,359,14012,5100 120,34 SEK
K0645.0512305X50blästratM515,48181311,21752,359,15012,5100 120,34 SEK
K0645.1512305X20blästratM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 136,36 SEK
K0645.1512305X30blästratM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 136,36 SEK
K0645.1512305X40blästratM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 141,52 SEK
K0645.1512305X50blästratM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 141,52 SEK
K0645.1512306X20blästratM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 136,36 SEK
K0645.1512306X30blästratM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 136,36 SEK
K0645.1512306X40blästratM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 141,52 SEK
K0645.1512306X50blästratM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 141,52 SEK
K0645.2512308X25blästratM827,11133,3241828,596108251,58350 185,42 SEK
K0645.2512308X30blästratM827,11133,3241828,596108301,58350 185,42 SEK
K0645.2512308X40blästratM827,11133,3241828,596108401,58350 191,24 SEK
K0645.2512308X50blästratM827,11133,3241828,596108501,58350 191,24 SEK
K0645.2512310X25blästratM1027,11133,3241828,596108251,58350 185,42 SEK
K0645.2512310X30blästratM1027,11133,3241828,596108301,58350 185,42 SEK
K0645.2512310X40blästratM1027,11133,3241828,596108401,58350 191,24 SEK
K0645.2512310X50blästratM1027,11133,3241828,596108501,58350 191,24 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se