- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- Spännspakar
- Excenterspännare
- K0005
Excenterspännare i aluminium med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0788
Excenterspännare stål, med inner- och yttergänga
- K0645
Excenterspännare i rostfritt stål med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål
- K0645
Excenterspännare rostfritt stål, med inner- och yttergänga, tryckbricka och stiftskruv i rostfritt stål
- K0646
Excenterspännare i plast med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0006
Excenterspännare i aluminium, inställbar, med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0789
Excenterspännare inställbara stål, med yttergänga
- K0647
Excenterspännare i rostfritt stål, inställbar, med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål
- K0647
Excenterspännare i rostfritt stål, inställbar, med yttergänga, tryckbricka och stiftskruv i rostfritt stål
- K0648
Excenterspännare i plast, inställbar, med yttergänga gänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0751
Excenterspännare i plast med snabblås, tryckbricka i plast och låsbultar i stål
- K0118
Excenterspännare i plast med elastomerförslutning, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål
- K1500
Excenterspännare i aluminium med spänndornar i stål och med tryckbricka i plast
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0645_AGExcenterspännare i rostfritt stål med yttergänga, tryckbricka i... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Gripspak rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult, bricka och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305. Anmärkning:Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Slag S | Spännkraft F kN | Handkraft FH N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0645.9512003X10 | elpolerat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,67 SEK | | K0645.9512003X15 | elpolerat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,67 SEK | | K0645.9512003X30 | elpolerat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,67 SEK | | K0645.9512004X10 | elpolerat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,67 SEK | | K0645.9512004X15 | elpolerat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,67 SEK | | K0645.9512004X30 | elpolerat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,67 SEK | | K0645.0512004X15 | elpolerat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 121,89 SEK | | K0645.0512004X20 | elpolerat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 121,89 SEK | | K0645.0512004X30 | elpolerat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 121,89 SEK | | K0645.0512005X20 | elpolerat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 121,89 SEK | | K0645.0512005X30 | elpolerat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 121,89 SEK | | K0645.0512005X40 | elpolerat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 126,54 SEK | | K0645.0512005X50 | elpolerat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 126,54 SEK | | K0645.1512005X20 | elpolerat | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 143,36 SEK | | K0645.1512005X30 | elpolerat | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 143,36 SEK | | K0645.1512005X40 | elpolerat | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 148,77 SEK | | K0645.1512005X50 | elpolerat | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 148,77 SEK | | K0645.1512006X20 | elpolerat | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 143,36 SEK | | K0645.1512006X30 | elpolerat | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 143,36 SEK | | K0645.1512006X40 | elpolerat | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 148,77 SEK | | K0645.1512006X50 | elpolerat | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 148,77 SEK | | K0645.2512008X25 | elpolerat | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 195,04 SEK | | K0645.2512008X30 | elpolerat | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 195,04 SEK | | K0645.2512008X40 | elpolerat | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 200,93 SEK | | K0645.2512008X50 | elpolerat | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 200,93 SEK | | K0645.2512010X25 | elpolerat | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 195,04 SEK | | K0645.2512010X30 | elpolerat | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 195,04 SEK | | K0645.2512010X40 | elpolerat | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 200,93 SEK | | K0645.2512010X50 | elpolerat | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 200,93 SEK | | K0645.9512303X10 | blästrat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 103,17 SEK | | K0645.9512303X15 | blästrat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 103,17 SEK | | K0645.9512303X30 | blästrat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 103,17 SEK | | K0645.9512304X10 | blästrat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 103,17 SEK | | K0645.9512304X15 | blästrat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 103,17 SEK | | K0645.9512304X30 | blästrat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 103,17 SEK | | K0645.0512304X15 | blästrat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 109,54 SEK | | K0645.0512304X20 | blästrat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 109,54 SEK | | K0645.0512304X30 | blästrat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 109,54 SEK | | K0645.0512305X20 | blästrat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 109,54 SEK | | K0645.0512305X30 | blästrat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 109,54 SEK | | K0645.0512305X40 | blästrat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 113,81 SEK | | K0645.0512305X50 | blästrat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 113,81 SEK | | K0645.1512305X20 | blästrat | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 129,01 SEK | | K0645.1512305X30 | blästrat | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 129,01 SEK | | K0645.1512305X40 | blästrat | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 133,86 SEK | | K0645.1512305X50 | blästrat | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 133,86 SEK | | K0645.1512306X20 | blästrat | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 129,01 SEK | | K0645.1512306X30 | blästrat | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 129,01 SEK | | K0645.1512306X40 | blästrat | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 133,86 SEK | | K0645.1512306X50 | blästrat | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 133,86 SEK | | K0645.2512308X25 | blästrat | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 175,37 SEK | | K0645.2512308X30 | blästrat | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 175,37 SEK | | K0645.2512308X40 | blästrat | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 180,88 SEK | | K0645.2512308X50 | blästrat | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 180,88 SEK | | K0645.2512310X25 | blästrat | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 175,37 SEK | | K0645.2512310X30 | blästrat | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 175,37 SEK | | K0645.2512310X40 | blästrat | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 180,88 SEK | | K0645.2512310X50 | blästrat | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 180,88 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|