- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- Spännspakar
- Excenterspännare
- K0005
Excenterspännare i aluminium med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0788
Excenterspännare stål, med inner- och yttergänga
- K0645
Excenterspännare i rostfritt stål med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål
- K0645
Excenterspännare rostfritt stål, med inner- och yttergänga, tryckbricka och stiftskruv i rostfritt stål
- K0646
Excenterspännare i plast med inner- och yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0006
Excenterspännare i aluminium, inställbar, med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0789
Excenterspännare inställbara stål, med yttergänga
- K0647
Excenterspännare i rostfritt stål, inställbar, med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål
- K0647
Excenterspännare i rostfritt stål, inställbar, med yttergänga, tryckbricka och stiftskruv i rostfritt stål
- K0648
Excenterspännare i plast, inställbar, med yttergänga gänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål eller rostfritt stål
- K0751
Excenterspännare i plast med snabblås, tryckbricka i plast och låsbultar i stål
- K0118
Excenterspännare i plast med elastomerförslutning, tryckbricka i plast och stiftskruv i stål
- K1500
Excenterspännare i aluminium med spänndorn i stål och med tryckbricka i plast
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0645Excenterspännare rostfritt stål, med inner- och yttergänga,... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Gripspak i rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i härdat rostfritt stål 1.4034.
Axelbult, stiftskruv i rostfritt stål 1.4305. Utförande:Gripspak elpolerad eller blästrad. Tryckbricka, axelbult och stiftskruv blanka.Anmärkning:Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen. Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Gängtyp | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Slag S | Spännkraft F kN | Handkraft FH N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0645.9541003 | innergänga | elpolerat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 123,15 SEK | | K0645.9541004 | innergänga | elpolerat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 123,15 SEK | | K0645.0541004 | innergänga | elpolerat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 130,73 SEK | | K0645.0541005 | innergänga | elpolerat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 130,73 SEK | | K0645.1541005 | innergänga | elpolerat | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 154,04 SEK | | K0645.1541006 | innergänga | elpolerat | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 154,04 SEK | | K0645.2541008 | innergänga | elpolerat | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 | | | 213,48 SEK | | K0645.9541303 | innergänga | blästrat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 110,82 SEK | | K0645.9541304 | innergänga | blästrat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 110,82 SEK | | K0645.0541304 | innergänga | blästrat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 117,91 SEK | | K0645.0541305 | innergänga | blästrat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 117,91 SEK | | K0645.1541305 | innergänga | blästrat | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 138,80 SEK | | K0645.1541306 | innergänga | blästrat | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 138,80 SEK | | K0645.2541308 | innergänga | blästrat | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 | | | 192,11 SEK | | K0645.9541003X10 | yttergänga | elpolerat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 127,34 SEK | | K0645.9541003X15 | yttergänga | elpolerat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 127,34 SEK | | K0645.9541003X30 | yttergänga | elpolerat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 127,34 SEK | | K0645.9541004X10 | yttergänga | elpolerat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 127,34 SEK | | K0645.9541004X15 | yttergänga | elpolerat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 127,34 SEK | | K0645.9541004X30 | yttergänga | elpolerat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 127,34 SEK | | K0645.0541004X15 | yttergänga | elpolerat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 135,39 SEK | | K0645.0541004X20 | yttergänga | elpolerat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 135,39 SEK | | K0645.0541004X30 | yttergänga | elpolerat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 135,39 SEK | | K0645.0541005X20 | yttergänga | elpolerat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 135,39 SEK | | K0645.0541005X30 | yttergänga | elpolerat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 135,39 SEK | | K0645.0541005X40 | yttergänga | elpolerat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 140,25 SEK | | K0645.0541005X50 | yttergänga | elpolerat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 140,25 SEK | | K0645.1541005X20 | yttergänga | elpolerat | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 159,19 SEK | | K0645.1541005X30 | yttergänga | elpolerat | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 159,19 SEK | | K0645.1541005X40 | yttergänga | elpolerat | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 165,21 SEK | | K0645.1541005X50 | yttergänga | elpolerat | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 165,21 SEK | | K0645.1541006X20 | yttergänga | elpolerat | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 159,19 SEK | | K0645.1541006X30 | yttergänga | elpolerat | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 159,19 SEK | | K0645.1541006X40 | yttergänga | elpolerat | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 165,21 SEK | | K0645.1541006X50 | yttergänga | elpolerat | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 165,21 SEK | | K0645.2541008X25 | yttergänga | elpolerat | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 216,30 SEK | | K0645.2541008X30 | yttergänga | elpolerat | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 216,30 SEK | | K0645.2541008X40 | yttergänga | elpolerat | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 223,10 SEK | | K0645.2541008X50 | yttergänga | elpolerat | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 223,10 SEK | | K0645.2541010X25 | yttergänga | elpolerat | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 216,30 SEK | | K0645.2541010X30 | yttergänga | elpolerat | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 216,30 SEK | | K0645.2541010X40 | yttergänga | elpolerat | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 223,10 SEK | | K0645.2541010X50 | yttergänga | elpolerat | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 223,10 SEK | | K0645.9541303X10 | yttergänga | blästrat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,61 SEK | | K0645.9541303X15 | yttergänga | blästrat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,61 SEK | | K0645.9541303X30 | yttergänga | blästrat | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,61 SEK | | K0645.9541304X10 | yttergänga | blästrat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,61 SEK | | K0645.9541304X15 | yttergänga | blästrat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,61 SEK | | K0645.9541304X30 | yttergänga | blästrat | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 114,61 SEK | | K0645.0541304X15 | yttergänga | blästrat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 121,79 SEK | | K0645.0541304X20 | yttergänga | blästrat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 121,79 SEK | | K0645.0541304X30 | yttergänga | blästrat | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 121,79 SEK | | K0645.0541305X20 | yttergänga | blästrat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 121,79 SEK | | K0645.0541305X30 | yttergänga | blästrat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 121,79 SEK | | K0645.0541305X40 | yttergänga | blästrat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 126,46 SEK | | K0645.0541305X50 | yttergänga | blästrat | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 126,46 SEK | | K0645.1541305X20 | yttergänga | blästrat | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 143,16 SEK | | K0645.1541305X30 | yttergänga | blästrat | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 143,16 SEK | | K0645.1541305X40 | yttergänga | blästrat | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 148,60 SEK | | K0645.1541305X50 | yttergänga | blästrat | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 148,60 SEK | | K0645.1541306X20 | yttergänga | blästrat | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 143,16 SEK | | K0645.1541306X30 | yttergänga | blästrat | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 143,16 SEK | | K0645.1541306X40 | yttergänga | blästrat | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 148,60 SEK | | K0645.1541306X50 | yttergänga | blästrat | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 148,60 SEK | | K0645.2541308X25 | yttergänga | blästrat | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 194,64 SEK | | K0645.2541308X30 | yttergänga | blästrat | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 194,64 SEK | | K0645.2541308X40 | yttergänga | blästrat | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 200,66 SEK | | K0645.2541308X50 | yttergänga | blästrat | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 200,66 SEK | | K0645.2541310X25 | yttergänga | blästrat | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 194,64 SEK | | K0645.2541310X30 | yttergänga | blästrat | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 194,64 SEK | | K0645.2541310X40 | yttergänga | blästrat | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 200,66 SEK | | K0645.2541310X50 | yttergänga | blästrat | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 200,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|