- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- Spännspakar
- Excenterspännare
- K0005
Excenterspännare med inner- och yttergänga, stål eller rostfritt stål
- K0788
Excenterspännare stål, med inner- och yttergänga
- K0645
Excenterspännare rostfritt stål med inner- och yttergänga
- K0645
Excenterspännare rostfritt stål med inner- och yttergänga, tryckbricka rostfritt stål
- K0646
Excenterspännare med plasthandtag, med inner- och yttergänga, stål eller rostfritt stål
- K0006
Excenterspännare inställbara med yttergänga, stål eller rostfritt stål
- K0789
Excenterspännare inställbara stål, med yttergänga
- K0647
Excenterspännare inställbara, rostfritt stål med yttergänga
- K0647
Excenterspännare inställbar, rostfritt stål med yttergänga, tryckbricka rostfritt stål
- K0648
Excenterspännare inställbara, med plasthandtag, med yttergänga, stål eller rostfritt stål
- K0751
Excenterspännare med snabblås
- K0118
Excenterspännare med elastomerförslutning
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0005_AGExcenterspännare med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Greppspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur. Tryckbricka svart. Axelbult blank. Stiftskruv och bricka blåkromaterat stål eller blankt rostfritt stål.Anmärkning:Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material | Färg | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Slag S | L | Spännkraft F kN | Handkraft FH N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0005.9501103X10 | stål | svart | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.9501103X15 | stål | svart | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.9501103X30 | stål | svart | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.9501104X10 | stål | svart | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.9501104X15 | stål | svart | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.9501104X30 | stål | svart | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.0501104X15 | stål | svart | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 49,50 SEK | | K0005.0501104X20 | stål | svart | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 49,50 SEK | | K0005.0501104X30 | stål | svart | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 49,50 SEK | | K0005.0501105X20 | stål | svart | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 49,50 SEK | | K0005.0501105X30 | stål | svart | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 49,50 SEK | | K0005.0501105X40 | stål | svart | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 52,92 SEK | | K0005.0501105X50 | stål | svart | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 52,92 SEK | | K0005.1501105X20 | stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 52,25 SEK | | K0005.1501105X30 | stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 52,25 SEK | | K0005.1501105X40 | stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 55,67 SEK | | K0005.1501105X50 | stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 55,67 SEK | | K0005.1501106X20 | stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 52,25 SEK | | K0005.1501106X30 | stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 52,25 SEK | | K0005.1501106X40 | stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 55,67 SEK | | K0005.1501106X50 | stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 55,67 SEK | | K0005.2501108X25 | stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 57,48 SEK | | K0005.2501108X30 | stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 57,48 SEK | | K0005.2501108X40 | stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 61,66 SEK | | K0005.2501108X50 | stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 61,66 SEK | | K0005.2501110X25 | stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 57,48 SEK | | K0005.2501110X30 | stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 57,48 SEK | | K0005.2501110X40 | stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 61,66 SEK | | K0005.2501110X50 | stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 61,66 SEK | | K0005.9511103X10 | rostfritt stål | svart | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.9511103X15 | rostfritt stål | svart | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.9511103X30 | rostfritt stål | svart | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.9511104X10 | rostfritt stål | svart | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.9511104X15 | rostfritt stål | svart | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.9511104X30 | rostfritt stål | svart | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.0511104X15 | rostfritt stål | svart | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 70,87 SEK | | K0005.0511104X20 | rostfritt stål | svart | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 70,87 SEK | | K0005.0511104X30 | rostfritt stål | svart | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 70,87 SEK | | K0005.0511105X20 | rostfritt stål | svart | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 70,87 SEK | | K0005.0511105X30 | rostfritt stål | svart | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 70,87 SEK | | K0005.0511105X40 | rostfritt stål | svart | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 75,91 SEK | | K0005.0511105X50 | rostfritt stål | svart | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 75,91 SEK | | K0005.1511105X20 | rostfritt stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 74,58 SEK | | K0005.1511105X30 | rostfritt stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 74,58 SEK | | K0005.1511105X40 | rostfritt stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 79,80 SEK | | K0005.1511105X50 | rostfritt stål | svart | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 79,80 SEK | | K0005.1511106X20 | rostfritt stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 74,58 SEK | | K0005.1511106X30 | rostfritt stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 74,58 SEK | | K0005.1511106X40 | rostfritt stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 79,80 SEK | | K0005.1511106X50 | rostfritt stål | svart | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 79,80 SEK | | K0005.2511108X25 | rostfritt stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 82,27 SEK | | K0005.2511108X30 | rostfritt stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 82,27 SEK | | K0005.2511108X40 | rostfritt stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 88,07 SEK | | K0005.2511108X50 | rostfritt stål | svart | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 88,07 SEK | | K0005.2511110X25 | rostfritt stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 82,27 SEK | | K0005.2511110X30 | rostfritt stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 82,27 SEK | | K0005.2511110X40 | rostfritt stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 88,07 SEK | | K0005.2511110X50 | rostfritt stål | svart | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 88,07 SEK | | K0005.9501403X10 | stål | rubinrött RAL3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.9501403X15 | stål | rubinrött RAL3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.9501403X30 | stål | rubinrött RAL3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.9501404X10 | stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.9501404X15 | stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.9501404X30 | stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 46,93 SEK | | K0005.0501404X15 | stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 49,50 SEK | | K0005.0501404X20 | stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 49,50 SEK | | K0005.0501404X30 | stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 49,50 SEK | | K0005.0501405X20 | stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 49,50 SEK | | K0005.0501405X30 | stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 49,50 SEK | | K0005.0501405X40 | stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 52,92 SEK | | K0005.0501405X50 | stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 52,92 SEK | | K0005.1501405X20 | stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 52,25 SEK | | K0005.1501405X30 | stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 52,25 SEK | | K0005.1501405X40 | stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 55,67 SEK | | K0005.1501405X50 | stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 55,67 SEK | | K0005.1501406X20 | stål | rubinrött RAL3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 52,25 SEK | | K0005.1501406X30 | stål | rubinrött RAL3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 52,25 SEK | | K0005.1501406X40 | stål | rubinrött RAL3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 55,67 SEK | | K0005.1501406X50 | stål | rubinrött RAL3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 55,67 SEK | | K0005.2501408X25 | stål | rubinrött RAL3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 57,48 SEK | | K0005.2501408X30 | stål | rubinrött RAL3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 57,48 SEK | | K0005.2501408X40 | stål | rubinrött RAL3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 61,66 SEK | | K0005.2501408X50 | stål | rubinrött RAL3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 61,66 SEK | | K0005.2501410X25 | stål | rubinrött RAL3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 57,48 SEK | | K0005.2501410X30 | stål | rubinrött RAL3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 57,48 SEK | | K0005.2501410X40 | stål | rubinrött RAL3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 61,66 SEK | | K0005.2501410X50 | stål | rubinrött RAL3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 61,66 SEK | | K0005.9511403X10 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.9511403X15 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.9511403X30 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.9511404X10 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.9511404X15 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.9511404X30 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 67,17 SEK | | K0005.0511404X15 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 70,87 SEK | | K0005.0511404X20 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 70,87 SEK | | K0005.0511404X30 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 70,87 SEK | | K0005.0511405X20 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 70,87 SEK | | K0005.0511405X30 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 70,87 SEK | | K0005.0511405X40 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 75,91 SEK | | K0005.0511405X50 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 75,91 SEK | | K0005.1511405X20 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 74,58 SEK | | K0005.1511405X30 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 74,58 SEK | | K0005.1511405X40 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 79,80 SEK | | K0005.1511405X50 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 79,80 SEK | | K0005.1511406X20 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 74,58 SEK | | K0005.1511406X30 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 74,58 SEK | | K0005.1511406X40 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 79,80 SEK | | K0005.1511406X50 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 79,80 SEK | | K0005.2511408X25 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 82,27 SEK | | K0005.2511408X30 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 82,27 SEK | | K0005.2511408X40 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 88,07 SEK | | K0005.2511408X50 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 88,07 SEK | | K0005.2511410X25 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 82,27 SEK | | K0005.2511410X30 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 82,27 SEK | | K0005.2511410X40 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 88,07 SEK | | K0005.2511410X50 | rostfritt stål | rubinrött RAL3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 88,07 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|