- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningAnmärkning:Här hittar du lämpliga tillbehör till din produkt.Speciellt: |
Beställningsnr. | Artikelbeteckning | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0707.06X45 | GÄNGSTIFT, INSEXKANT MED PLAN ÄNDE, DIN EN ISO4026 M06X45, SW=3, STÅL SVART | | | 5,71 SEK | | K0707.06X50 | GÄNGSTIFT, INSEXKANT MED PLAN ÄNDE, DIN EN ISO4026 M06X50, SW=3, STÅL SVART | | | 6,46 SEK | | K0707.06X60 | GÄNGSTIFT, INSEXKANT MED PLAN ÄNDE, DIN EN ISO4026 M06X60, SW=3, STÅL SVART | | | 6,67 SEK | |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|