HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Vingmutter för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
K1312

Vingmutter för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Högglanspolerad yta.
Anmärkning:Enkla skruvförbindningar tack vare vingmuttern. De öppnas och stängs bekvämt utan verktyg.
Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. Konturen är försedd med väl tilltagna radier, övergångar och rundningar. Oavsett i vilket läge den svampformade knoppen monteras, kan i princip ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel fastna. Därför är den enkel att rengöra.
För att täta skruvstället använder man tätnings- och mellanläggsbrickorna Hygienic USIT ® från Freudenberg Process. Vingmutterns skaft är speciellt anpassat till denna tätning. Det blir nästintill helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.
På begäran:Tumgänga, gänglängd.Tillbehör:Hygienic Usit® tätnings- och mellanläggsbricka K1326 för påskruvningsytorna.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1312 Vingmutter för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals 140 kB
 Tekniska anvisningar Hygienic USIT ® 379 kB

Ritningar

Vingmutter för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD2AHH1BTRCADTillb.PrisBeställ
K1312.2004M410,820195,3460,45 82,08 SEK
K1312.2105M511,821216560,5 86,36 SEK
K1312.2506M614,225257670,55 96,43 SEK
K1312.3308M81833338,4890,6 129,20 SEK
K1312.4010M1022,340401010110,75 204,73 SEK
Sök
MittKONTOE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se