HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Svampformade knoppar med innergänga, med låg kant, för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
K1310

Svampformade knoppar med innergänga, med låg kant, för Hygienic...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:Tack vare den låga kanten är den svampformade knoppen idealisk för manuella rörelser i sidled.
Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. Konturen är försedd med väl tilltagna radier, övergångar och rundningar. Oavsett i vilket läge den svampformade knoppen monteras, kan i princip ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel fastna. Därför är den enkel att rengöra.
För att täta skruvstället använder man tätnings- och mellanläggsbrickorna Hygienic USIT® från Freudenberg Process. Den svampformade knoppens skaft är speciellt anpassat till denna tätning. Det blir nästintill helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.
På begäran:Tumgänga, gänglängd, formvarianter.Tillbehör:Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1326 för påskruvningsytorna.Speciellt:
RoHS

Ritningar

Svampformade knoppar med innergänga, med låg kant, för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1

D2HH1TRR1CADTillb.PrisBeställ
K1310.2004M42010,8193,51030,45 57,19 SEK
K1310.2105M52111,8215,51230,5 61,94 SEK
K1310.2506M62514,22571230,55 68,97 SEK
K1310.3308M833183391640,7 116,00 SEK
K1310.4010M104022,34011,52040,8 123,69 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se