HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga
K0251

Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Biopolymer, bok.
Gängbult av stål 5.8.
Utförande:Gängbult förzinkad och blåkromaterad.Bok, natur med bokfiber eller färgad svartgrå.Fördelar:Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Egenskaper:God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).
Detta bioplastmaterial är återvinningsbart (jämförbart med termoplaster).
Lämpligt för användning utomhus (ej biologiskt nedbrytbart).
God beständighet mot starka syror och lut.
Kortvarigt beständigt mot alkohol, drivmedel, mineraloljor och fett.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0251 Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga 158 kB
 NATURE grip 186 kB

Ritningar

Svampformade knoppar biopolymer med yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
D

D1D2D3HH1LCADTillb.PrisBeställ
K0251.1005143X10bok naturM5211219211010 10,55 SEK
K0251.1006143X15bok naturM6251423251215 15,39 SEK
K0251.1008143X15bok naturM8331933331515 21,28 SEK
K0251.100590X10svartgrå RAL 7021M5211219211010 10,55 SEK
K0251.100690X15svartgrå RAL 7021M6251423251215 15,39 SEK
K0251.100890X15svartgrå RAL 7021M8331933331515 21,28 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se