HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Svampformad knopp med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
K1311

Svampformad knopp med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Högglanspolerad yta.
Anmärkning:Tack vare den höga kanten är den svampformade knoppen idealisk för manuella rörelser i sidled.
Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. Konturen är försedd med väl tilltagna radier, övergångar och rundningar. Oavsett i vilket läge den svampformade knoppen monteras, kan i princip ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel fastna. Därför är den enkel att rengöra.
För att täta skruvstället använder man tätnings- och mellanläggsbrickorna Hygienic USIT ® från Freudenberg Process. Den svampformade knoppens skaft är speciellt anpassat till denna tätning. Det blir nästintill helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.
På begäran:Tumgänga, gänglängd, formvarianter.Tillbehör:Hygienic Usit® tätnings- och mellanläggsbricka K1326 för påskruvningsytorna.Speciellt:
RoHS

Ritningar

Svampformad knopp med hög kant för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1

D2HH1LL1RR1CADTillb.PrisBeställ
K1311.2004X8M42010,8193,58730,45 66,79 SEK
K1311.2105X10M52111,8215,510930,5 72,30 SEK
K1311.2506X12M62514,2257121130,55 80,47 SEK
K1311.3308X16M83318339161540,6 135,47 SEK
K1311.4010X20M104022,34011,5201940,75 144,50 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se