K1514_KStjärnvred i plast med utstickande stålbussning, Form K, gängad... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Stjärnvredet i duroplast har en sluten handtagskontur. Stödytan på den utstickande stålbussningen är lodrät mot den gängade axeln och ger en stabil skruvkoppling. Material:Duroplast PF 31.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Duroplast svart, högglanspolerad. Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.Fördelar:Slitagebeständig stödyta Sluten handtagskonturPå begäran:Form H: bussning med bottenhål Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | Form | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1514.23206 | stål | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | | | 14,73 SEK | | K1514.24006 | stål | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 16,91 SEK | | K1514.24008 | stål | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 16,91 SEK | | K1514.25008 | stål | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 24,04 SEK | | K1514.25010 | stål | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 24,04 SEK | | K1514.26310 | stål | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 30,59 SEK | | K1514.26312 | stål | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 30,59 SEK | | K1514.33206 | rostfritt stål | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | | | 22,90 SEK | | K1514.34006 | rostfritt stål | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 30,59 SEK | | K1514.34008 | rostfritt stål | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 30,59 SEK | | K1514.35008 | rostfritt stål | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 39,33 SEK | | K1514.35010 | rostfritt stål | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 39,33 SEK | | K1514.36310 | rostfritt stål | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 47,03 SEK | | K1514.36312 | rostfritt stål | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 47,03 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|