K0159_LKulknoppar släta DIN 319 utökade, Form L med spännhylsa |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Bussning av förzinkat stål.Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:Montering av Form L: Kulknopparna hamras på med lätta slag. Använd endast en gummi- eller plasthammare som inte väger mer än 200 g!Skafttolerans:Kulknoppar med klämhylsa kan placeras på vanliga stänger med tolerans h9. Den medföljande klämhylsan garanterar att den sitter fast ordentligt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0159.42005 | L | svart | 5 | 20 | 12 | 18 | 13 | | | 13,51 SEK | | K0159.42506 | L | svart | 6 | 25 | 15 | 23 | 16 | | | 12,63 SEK | | K0159.42508 | L | svart | 8 | 25 | 15 | 23 | 15 | | | 12,63 SEK | | K0159.43208 | L | svart | 8 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 15,45 SEK | | K0159.43210 | L | svart | 10 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 15,45 SEK | | K0159.44010 | L | svart | 10 | 40 | 20 | 37,5 | 20 | | | 21,08 SEK | | K0159.44012 | L | svart | 12 | 40 | 20 | 37,5 | 23 | | | 21,08 SEK | | K0159.45012 | L | svart | 12 | 50 | 28 | 48 | 20 | | | 32,93 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|