K1794_KKorsvred i plast med utstickande stålbussning, Form K: gängad... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast polyamid förstärkt, svartgrå RAL 7021. Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.Anmärkning:Korsvred med utstickande stålbussning är lämpliga för utföranden med innergänga, särskilt tvärstiftsförbindningar.Användning:Korsvreden är speciellt framtagna för insatser vid ökade hygienkrav. Den slutna handtagskonturen med slät yta är väldigt lätt att rengöra.Fördelar:Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar (biokompatibilitet). Korsvreden kan dras åt och lossas utan verktyg. Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekar.På begäran:Specialutföranden.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | Komponentens yta | Färg grundkropp | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1794.250590 | K | stål | blått passiverat | svartgrått | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 9,81 SEK | | K1794.320690 | K | stål | blått passiverat | svartgrått | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 9,91 SEK | | K1794.400690 | K | stål | blått passiverat | svartgrått | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 12,53 SEK | | K1794.400890 | K | stål | blått passiverat | svartgrått | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 12,53 SEK | | K1794.500890 | K | stål | blått passiverat | svartgrått | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 18,07 SEK | | K1794.501090 | K | stål | blått passiverat | svartgrått | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 18,07 SEK | | K1794.631090 | K | stål | blått passiverat | svartgrått | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 26,42 SEK | | K1794.631290 | K | stål | blått passiverat | svartgrått | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 26,42 SEK | | K1794.631690 | K | stål | blått passiverat | svartgrått | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 38,76 SEK | | K1794.2505290 | K | rostfritt stål | blank | svartgrått | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 17,20 SEK | | K1794.3206290 | K | rostfritt stål | blank | svartgrått | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 20,89 SEK | | K1794.4006290 | K | rostfritt stål | blank | svartgrått | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 26,13 SEK | | K1794.4008290 | K | rostfritt stål | blank | svartgrått | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 26,13 SEK | | K1794.5008290 | K | rostfritt stål | blank | svartgrått | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 35,46 SEK | | K1794.5010290 | K | rostfritt stål | blank | svartgrått | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 35,46 SEK | | K1794.6310290 | K | rostfritt stål | blank | svartgrått | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 45,26 SEK | | K1794.6312290 | K | rostfritt stål | blank | svartgrått | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 45,26 SEK | | K1794.6316290 | K | rostfritt stål | blank | svartgrått | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 65,37 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|