K0185_AGFem-stjärnvred, yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart. Gängbult av förzinkat stål.Utförande:Högglanspolerat.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D3 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0185.3206X12 | L | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 12 | | | 10,98 SEK | | K0185.3206X18 | L | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 18 | | | 10,98 SEK | | K0185.3208X16 | L | M8 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 16 | | | 10,98 SEK | | K0185.3208X24 | L | M8 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 24 | | | 10,98 SEK | | K0185.4006X18 | L | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 18 | | | 12,63 SEK | | K0185.4008X16 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 16 | | | 12,63 SEK | | K0185.4008X20 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 12,63 SEK | | K0185.4008X24 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 24 | | | 12,63 SEK | | K0185.4010X30 | L | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 15,73 SEK | | K0185.5008X16 | L | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 16 | | | 18,07 SEK | | K0185.5008X24 | L | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 24 | | | 18,07 SEK | | K0185.5010X20 | L | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 18,07 SEK | | K0185.5010X30 | L | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 18,07 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|