HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kontaktanslutning M8x1 bussning med skruvlåsning oskärmad, Form A, bussning rak
K1874_A

Kontaktanslutning M8x1 bussning med skruvlåsning oskärmad, Form...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus: plast.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolering ledare: PP (4-polig PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Utförande:Bussning (hona).
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Anmärkning:Kontaktanslutning med skruvlåsning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,4 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Tekniska dataAntal anslutningscykler: ≥ 100.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1874_A Kontaktanslutning M8x1 bussning med skruvlåsning oskärmad, Form A, bussning rak 171 kB

Ritningar

Kontaktanslutning M8x1 bussning med skruvlåsning oskärmad, Form A, bussning rak

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 2FormForm-typPD1

LAntal
ledare x
ledardiameter
KapslingsklassDriftspänning
V
Nominell
överspänning
V
CADTillb.PrisBeställ
K1874.010X20003-poligArak bussning20004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 98,05 SEK
K1874.010X50003-poligArak bussning50004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 148,20 SEK
K1874.011X3000-Arak bussning30004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 104,08 SEK
K1874.011X5000-Arak bussning50004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 119,36 SEK
K1874.012X30008-poligArak bussning30005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 335,04 SEK
K1874.012X50008-poligArak bussning50005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 425,76 SEK
Beställningsnr.

Mätström
(40 °C)
A
Ledarmotstånd
(20 °C)
Ω/Km
NedsmutsningsgradNominell spänning
V
Provspänning
V
Böjradie
kabel
rörlig
CADTillb.PrisBeställ
K1874.010X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 98,05 SEK
K1874.010X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 148,20 SEK
K1874.011X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 104,08 SEK
K1874.011X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 119,36 SEK
K1874.012X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 335,04 SEK
K1874.012X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 425,76 SEK
Beställningsnr.

Böjradie
kabel
fast
Antal
böjningscykler
max.
Temperaturområde
kabel
rörlig
Temperaturområde
kabel
fast
Elektromagnetisk kompatibilitetHalogenfriCADTillb.PrisBeställ
K1874.010X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-ja 98,05 SEK
K1874.010X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-ja 148,20 SEK
K1874.011X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-nej 104,08 SEK
K1874.011X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-nej 119,36 SEK
K1874.012X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-nej 335,04 SEK
K1874.012X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-nej 425,76 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se