HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 3,8 Nm, fjäder öppning
K1182_A

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 3,8 Nm,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminium 6060 T5.
Täckplugg i PA 6.6.
Brickor i POM.
Utförande:Svart anodiserat.Anmärkning:Gångjärnen har en integrerad spännfjäder i stål som gör att dörrar och luckor kan stängas och öppnas automatiskt.
Öppningsvinkel 270°.

Fjäderns vridmoment:
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 Nm

Fästs med cylinderskruvar enligt DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Temperaturområde:Från -20 °C till +80 °CTillbehör:Cylinderskruvar med insexkant DIN 912/DIN EN ISO 4762.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1182_A Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 3,8 Nm, fjäder öppning 149 kB

Ritningar

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 3,8 Nm, fjäder öppning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.AA1BB1D

D1SCADTillb.PrisBeställ
K1182.821000182,556,5100746,2245,5 346,66 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se