- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1669Slutbleck i stål eller mässing för reglar med returfjäder |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller mässing.Utförande:Förzinkat stål. Förkromad mässing.Anmärkning:Slutblecken kan enkelt skruvas fast.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Grundkroppens yta | B | B1 | B2 | C | D | H | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1669.11350 | stål | förzinkat | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | 14,86 SEK | | K1669.16500 | stål | förzinkat | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | 16,71 SEK | | K1669.22680 | stål | förzinkat | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | 29,14 SEK | | K1669.11351 | mässing | kromat | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | 30,11 SEK | | K1669.16501 | mässing | kromat | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | 62,46 SEK | | K1669.22651 | mässing | kromat | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | 97,32 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|