- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1691Reglar med returfjäder i aluminium regel åt vänster eller höger |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Regel i aluminium. Fjäder i rostfritt stål.Anmärkning:Reglar med returfjäder kan enkelt skruvas fast på dörrar, luckor och kåpor. Reglarna finns i två olika varianter för vänster- och högerhängda dörrar. Reglarna kan spärras i öppet läge. Genom den integrerade fjädern går regeln alltid tillbaka till sitt utgångsläge.Manövrering:När man skjuter på spaken går regeln till öppet läge och dörren kan öppnas. Om regeln inte spärras i öppet läge går den automatiskt tillbaka till utgångsläget. Dörren kan bara stängas om spaken hålls i det öppna läget.Tillbehör:Slutbleck i aluminium K1692.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | B | D | D1 | D2 | H | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1691.04036 | A | vänster | 36,5 | 12,9 | 6,2 | 10,2 | 34 | 60 | 40 | | | 227,18 SEK | | K1691.14036 | B | höger | 36,5 | 12,9 | 6,2 | 10,2 | 34 | 60 | 40 | | | 227,18 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|