HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Säkerhetsvajrar Form B, med klämkabelsko i båda ändar

Säkerhetsvajrar Form B, med klämkabelsko i båda ändar

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Säkerhetsvajer i rostfritt stål.
Kabelsko i aluminium.
Utförande:Säkerhetsvajer med plasthöljeAnmärkning:Med säkerhetsvajern och nyckelringen K0367 kan kulspärrbultarna K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 och låsbulten K0365 säkras så att de inte försvinner. Säkerhetsvajern fästs med en M5-skruv.
Användningstemperatur: +80 °C.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0367_B Säkerhetsvajrar Form B, med klämkabelsko i båda ändar 102 kB

Ritningar

Säkerhetsvajrar Form B, med klämkabelsko i båda ändar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Form

LCADTillb.PrisBeställ
K0367.1150B150 21,56 SEK
K0367.1200B200 22,44 SEK
K0367.1300B300 24,97 SEK
K0367.1500B500 29,63 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se