HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Säkerhetsvajrar Form A, med ögla och klämkabelsko
K0367_A

Säkerhetsvajrar Form A, med ögla och klämkabelsko

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Säkerhetsvajer i rostfritt stål.
Klämma och kabelsko i aluminium.
Utförande:Säkerhetsvajer med plasthöljeAnmärkning:Med säkerhetsvajern och nyckelringen K0367 kan kulspärrbultarna K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 och låsbulten K0365 säkras så att de inte försvinner. Säkerhetsvajern fästs med en M5-skruv.
Användningstemperatur: +80 °C.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0367_A Säkerhetsvajrar Form A, med ögla och klämkabelsko 105 kB

Ritningar

Säkerhetsvajrar Form A, med ögla och klämkabelsko

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormLCADTillb.PrisBeställ
K0367.0150A150 17,39 SEK
K0367.0200A200 21,47 SEK
K0367.0300A300 23,18 SEK
K0367.0500A500 26,22 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se