HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Kulspärrbultar självlåsande, rostfritt stål
K0364

Kulspärrbultar självlåsande, rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar rostfritt stål.Utförande:Blank.Anmärkning:Kulspärrbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
När man trycker på tryckknappen låses de båda kulorna upp så att delarna kan lossas. När man släpper tryckknappen låses kulorna och säkrar anslutningen så att den inte kan lossna.
Korrosionsbeständiga. Kan fästas med säkerhetsvajer. Temperaturområde max. +250 °C.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Tillbehör:Säkerhets-spiralkabel K0367.10200
Säkerhetsvajer med ögla K0367....
Nyckelring K0367.15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar K0724....
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0364 Kulspärrbultar självlåsande, rostfritt stål 171 kB

Ritningar

Kulspärrbultar självlåsande, rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1D2D3LL1L2Fästhål
H11
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0364.23050102555,51410626,5515  108,30 SEK
K0364.23050152555,51415626,5515  110,30 SEK
K0364.23050202555,51420626,5515  112,39 SEK
K0364.23050252555,51425626,5515  120,75 SEK
K0364.23050302555,51430626,5515  122,46 SEK
K0364.23060102566,851410726,5622  115,62 SEK
K0364.23060152566,851415726,5622  119,42 SEK
K0364.23060202566,851420726,5622  122,17 SEK
K0364.23060252566,851425726,5622  124,83 SEK
K0364.23060302566,851430726,5622  129,39 SEK
K0364.23060352566,851435726,5622  132,43 SEK
K0364.23060402566,851440726,5622  135,28 SEK
K0364.23060452566,851445726,5622  141,27 SEK
K0364.23060502566,851450726,5622  144,50 SEK
K0364.23080202589,51420826,5838  123,41 SEK
K0364.23080252589,51425826,5838  125,78 SEK
K0364.23080302589,51430826,5838  128,35 SEK
K0364.23080352589,51435826,5838  131,10 SEK
K0364.23080402589,51440826,5838  133,48 SEK
K0364.23080452589,51445826,5838  136,14 SEK
K0364.23080502589,51450826,5838  138,70 SEK
K0364.31100203310121920934,61060  131,48 SEK
K0364.31100253310121925934,61060  133,38 SEK
K0364.31100303310121930934,61060  136,04 SEK
K0364.31100353310121935934,61060  138,23 SEK
K0364.31100403310121940934,61060  140,70 SEK
K0364.31100453310121945934,61060  142,88 SEK
K0364.31100503310121950934,61060  153,14 SEK
K0364.31100603310121960934,61060  165,30 SEK
K0364.3112025331214,519251034,61286  160,74 SEK
K0364.3112030331214,519301034,61286  164,07 SEK
K0364.3112035331214,519351034,61286  167,30 SEK
K0364.3112040331214,519401034,61286  170,43 SEK
K0364.3112045331214,519451034,61286  173,66 SEK
K0364.3112050331214,519501034,61286  180,12 SEK
K0364.3112060331214,519601034,61286  193,52 SEK
K0364.3112070331214,519701034,61286  207,29 SEK
K0364.3112080331214,519801034,61286  221,83 SEK
K0364.3116030331619203013,334,616153  418,57 SEK
K0364.3116035331619203513,334,616153  421,33 SEK
K0364.3116040331619204013,334,616153  424,08 SEK
K0364.3116045331619204513,334,616153  435,10 SEK
K0364.3116050331619205013,334,616153  446,98 SEK
K0364.3116060331619206013,334,616153  463,51 SEK
K0364.3116070331619207013,334,616153  485,55 SEK
K0364.3116080331619208013,334,616153  507,59 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se