HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Kulspärrbultar med greppring i rostfritt stål, självlåsande
K0746

Kulspärrbultar med greppring i rostfritt stål, självlåsande

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Bult i rostfritt stål 1.4542.
Huvuddel och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Greppring och nyckelring i rostfritt stål.
Utförande:Bult härdad min. 40 HRC och passiverad.
Huvuddel och tryckknapp passiverade.
Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade.
Tryckfjäder passiverad.
Greppring och nyckelring passiverade.
Anmärkning:Kulspärrbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken. När man trycker på tryckknappen låses de båda kulorna upp så att delarna kan lossas. När man släpper tryckknappen låses kulorna och säkrar anslutningen så att den inte kan lossna. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.

Bultarna av höghållfast, härdat rostfritt stål klarar extrema belastningar men utan att förslitas. Genom den höga korrosions- och syrabeständigheten är de mycket användbara inom livsmedels-, kemisk och petrokemisk industri och som konstruktionsdetaljer för luftfart och rymdteknik.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Tillbehör:Säkerhets-spiralkabel K0367.10200
Säkerhetsvajer med ögla K0367....
Nyckelring K0367.15/19/23
Fästhylsor för kulspärrbultar K0724....
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0746 Kulspärrbultar med greppring i rostfritt stål, självlåsande 123 kB

Ritningar

Kulspärrbultar med greppring i rostfritt stål, självlåsande

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1D2D3D4D5LL1L2L3Fäst-
hål
H11
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0746.015050101555,5411,95,829,510623,436,8524,4  166,54 SEK
K0746.015050151555,5411,95,829,515623,436,8524,4  166,54 SEK
K0746.015050201555,5411,95,829,520623,436,8524,4  166,54 SEK
K0746.015050251555,5411,95,829,525623,436,8524,4  166,54 SEK
K0746.015050301555,5411,95,829,530623,436,8524,4  169,86 SEK
K0746.015050351555,5411,95,829,535623,436,8524,4  169,86 SEK
K0746.015050401555,5411,95,829,540623,436,8524,4  169,86 SEK
K0746.015050451555,5411,95,829,545623,436,8524,4  171,19 SEK
K0746.015050501555,5411,95,829,550623,436,8524,4  171,19 SEK
K0746.015050601555,5411,95,829,560623,436,8524,4  191,05 SEK
K0746.015050701555,5411,95,829,570623,436,8524,4  191,05 SEK
K0746.015050801555,5411,95,829,580623,436,8524,4  191,05 SEK
K0746.015050901555,5411,95,829,590623,436,8524,4  199,98 SEK
K0746.015051001555,5411,95,829,5100623,436,8524,4  227,62 SEK
K0746.015060101566,9911,95,829,510723,436,8635,64  153,33 SEK
K0746.015060151566,9911,95,829,515723,436,8635,64  153,33 SEK
K0746.015060201566,9911,95,829,520723,436,8635,64  165,40 SEK
K0746.015060251566,9911,95,829,525723,436,8635,64  165,40 SEK
K0746.015060301566,9911,95,829,530723,436,8635,64  175,75 SEK
K0746.015060351566,9911,95,829,535723,436,8635,64  175,75 SEK
K0746.015060401566,9911,95,829,540723,436,8635,64  175,75 SEK
K0746.015060451566,9911,95,829,545723,436,8635,64  185,63 SEK
K0746.015060501566,9911,95,829,550723,436,8635,64  185,63 SEK
K0746.015060601566,9911,95,829,560723,436,8635,64  193,14 SEK
K0746.015060701566,9911,95,829,570723,436,8635,64  193,14 SEK
K0746.015060801566,9911,95,829,580723,436,8635,64  193,14 SEK
K0746.015060901566,9911,95,829,590723,436,8635,64  201,97 SEK
K0746.015061001566,9911,95,829,5100723,436,8635,64  211,28 SEK
K0746.015080101589,4211,95,829,510823,436,8863,8  177,18 SEK
K0746.015080151589,4211,95,829,515823,436,8863,8  177,18 SEK
K0746.015080201589,4211,95,829,520823,436,8863,8  177,18 SEK
K0746.015080251589,4211,95,829,525823,436,8863,8  177,18 SEK
K0746.015080301589,4211,95,829,530823,436,8863,8  191,05 SEK
K0746.015080351589,4211,95,829,535823,436,8863,8  191,05 SEK
K0746.015080401589,4211,95,829,540823,436,8863,8  204,82 SEK
K0746.015080451589,4211,95,829,545823,436,8863,8  204,82 SEK
K0746.015080501589,4211,95,829,550823,436,8863,8  204,82 SEK
K0746.015080601589,4211,95,829,560823,436,8863,8  219,17 SEK
K0746.015080701589,4211,95,829,570823,436,8863,8  219,17 SEK
K0746.015080801589,4211,95,829,580823,436,8863,8  219,17 SEK
K0746.015080901589,4211,95,829,590823,436,8863,8  224,20 SEK
K0746.015081001589,4211,95,829,5100823,436,8863,8  224,20 SEK
K0746.0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,610100,1  189,15 SEK
K0746.0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,610100,1  189,15 SEK
K0746.0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,610100,1  189,15 SEK
K0746.0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,610100,1  213,37 SEK
K0746.0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,610100,1  213,37 SEK
K0746.0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,610100,1  213,37 SEK
K0746.0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,610100,1  213,37 SEK
K0746.0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,610100,1  213,37 SEK
K0746.0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,610100,1  250,52 SEK
K0746.0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,610100,1  250,52 SEK
K0746.0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,610100,1  250,52 SEK
K0746.0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,610100,1  260,49 SEK
K0746.0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610100,1  260,49 SEK
K0746.0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,812144,06  251,94 SEK
K0746.0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,812144,06  251,94 SEK
K0746.0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,812144,06  275,60 SEK
K0746.0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,812144,06  275,60 SEK
K0746.0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,812144,06  275,60 SEK
K0746.0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,812144,06  321,20 SEK
K0746.0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,812144,06  321,20 SEK
K0746.0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,812144,06  321,20 SEK
K0746.0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,812144,06  321,20 SEK
K0746.0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,812144,06  321,20 SEK
K0746.0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,812144,06  377,15 SEK
K0746.0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,812144,06  377,15 SEK
K0746.0271602526,9161923,913,743,7251441,965,316257,18  369,55 SEK
K0746.0271603026,9161923,913,743,7301441,965,316257,18  421,42 SEK
K0746.0271603526,9161923,913,743,7351441,965,316257,18  421,42 SEK
K0746.0271604026,9161923,913,743,7401441,965,316257,18  421,42 SEK
K0746.0271604526,9161923,913,743,7451441,965,316257,18  421,42 SEK
K0746.0271605026,9161923,913,743,7501441,965,316257,18  421,42 SEK
K0746.0271606026,9161923,913,743,7601441,965,316257,18  473,29 SEK
K0746.0271607026,9161923,913,743,7701441,965,316257,18  473,29 SEK
K0746.0271608026,9161923,913,743,7801441,965,316257,18  473,29 SEK
K0746.0271609026,9161923,913,743,7901441,965,316257,18  525,16 SEK
K0746.0271610026,9161923,913,743,71001441,965,316257,18  525,16 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se