- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1584_BInställningsbultar i stål eller rostfritt stål med excenterspak... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Gripspak i glasfiberförstärkt termoplast PPA (motstår hög temperatur) Utförande:Stålutförande: Gängad hylsa brunerad. Låsstift härdat, slipat och brunerat. Utförande i rostfritt stål: Gängad hylsa blank. Låsstift slipat och blankt.
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. För de här inställningsbultarna sker utdragningen med excenterspak. Inställningsbulten förblir lossad när gripspaken förflyttas över excenterns dödpunkt. Det ergonomiska excenterhandtaget är mycket lättmanövrerat. Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 160 °C. Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.Fördelar:Enkel och snabb användning. Passar för höga temperaturer. Med integrerad spärrfunktion.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665 Positioneringsbussningar för inställningsbultar K1290 Fästdelar K0638Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Färg komponent | Form | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Slag S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1584.9105 | stål | svart | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 88,97 SEK | | K1584.9206 | stål | svart | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 98,87 SEK | | K1584.9308 | stål | svart | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 119,27 SEK | | K1584.9410 | stål | svart | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 192,89 SEK | | K1584.9105154 | stål | trafikrött RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 88,97 SEK | | K1584.9206154 | stål | trafikrött RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 98,87 SEK | | K1584.9308154 | stål | trafikrött RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 119,27 SEK | | K1584.9410154 | stål | trafikrött RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 192,89 SEK | | K1584.19105 | rostfritt stål | svart | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 135,39 SEK | | K1584.19206 | rostfritt stål | svart | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 159,48 SEK | | K1584.19308 | rostfritt stål | svart | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 217,66 SEK | | K1584.19410 | rostfritt stål | svart | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 402,87 SEK | | K1584.19105154 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 135,39 SEK | | K1584.19206154 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 159,48 SEK | | K1584.19308154 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 217,66 SEK | | K1584.19410154 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 402,87 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|