- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1698_AInställningsbult i rostfritt stål för tätnings- och... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C användas.
Inställningsbulten är lämplig för hygienområden. Den har en konisk krage som gör att skruvstället kan tätas hygieniskt säkert med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka. Ytorna har en ytgrovhet på Ra < 0,8 µm, vilket förhindrar att smutsen fastnar samtidigt som rengöringen underlättas betydligt. Material:Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Tätningar av 70 EPDM 295 (svart) eller 75 fluoroprene® XP (blå). Utförande:Låsstift härdat eller ej härdat, blankt.Temperaturområde:70 EPDM 295: -40 °C till 150 °C.
75 fluoroprene® XP: -15 °C till 200 °C. Fördelar:Hygienanpassad design Rostfritt stål 1.4404 Lämpliga för CIP-/SIP-rengöring Beständiga mot polära och opolära medier och aromämnen Certifierade enligt DGUV-test Tillbehör:Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT® K1491. LeveransomfattningInställningsbult inklusive tätnings- och mellanläggsbricka Hygienic USIT®. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Låsstift | Färg komponent | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1698.0110601 | A | rostfritt stål | härdat | svart | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 507,13 SEK | | K1698.0110611 | A | rostfritt stål | härdat | svart | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 507,13 SEK | | K1698.0120801 | A | rostfritt stål | härdat | svart | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 554,17 SEK | | K1698.0120811 | A | rostfritt stål | härdat | svart | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 554,17 SEK | | K1698.0110602 | A | rostfritt stål | härdat | blå | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 608,19 SEK | | K1698.0110612 | A | rostfritt stål | härdat | blå | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 608,19 SEK | | K1698.0120802 | A | rostfritt stål | härdat | blå | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 688,70 SEK | | K1698.0120812 | A | rostfritt stål | härdat | blå | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 688,70 SEK | | K1698.1110601 | A | rostfritt stål | ohärdat | svart | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 491,10 SEK | | K1698.1110611 | A | rostfritt stål | ohärdat | svart | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 491,10 SEK | | K1698.1120801 | A | rostfritt stål | ohärdat | svart | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 528,87 SEK | | K1698.1120811 | A | rostfritt stål | ohärdat | svart | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 528,87 SEK | | K1698.1110602 | A | rostfritt stål | ohärdat | blå | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 591,29 SEK | | K1698.1110612 | A | rostfritt stål | ohärdat | blå | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 591,29 SEK | | K1698.1120802 | A | rostfritt stål | ohärdat | blå | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 663,40 SEK | | K1698.1120812 | A | rostfritt stål | ohärdat | blå | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 663,40 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|