HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbult i rostfritt stål för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT® med svampformad knopp och låsspår
K1698_C

Inställningsbult i rostfritt stål för tätnings- och...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:

Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C användas.

Inställningsbulten är lämplig för hygienområden. Den har en konisk krage som gör att skruvstället kan tätas hygieniskt säkert med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka. Ytorna har en ytgrovhet på Ra < 0,8 µm, vilket förhindrar att smutsen fastnar samtidigt som rengöringen underlättas betydligt.

Material:

Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Tätningar av 70 EPDM 295 (svart) eller 75 fluoroprene® XP (blå).

Utförande:Låsstift härdat eller ej härdat, blankt.Temperaturområde:

70 EPDM 295: -40 °C till 150 °C.

75 fluoroprene® XP: -15 °C till 200 °C.

Fördelar:Hygienanpassad design
Rostfritt stål 1.4404
Lämpliga för CIP-/SIP-rengöring
Beständiga mot polära och opolära medier och aromämnen
Certifierade enligt DGUV-test
Tillbehör:

Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT® K1491.

Leveransomfattning

Inställningsbult inklusive tätnings- och mellanläggsbricka Hygienic USIT®.

Speciellt:
Rostfritt stål RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1698_C Inställningsbult i rostfritt stål för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT® med svampformad knopp och låsspår 227 kB

Ritningar

Inställningsbult i rostfritt stål för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT® med svampformad knopp och låsspår

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LåsstiftFärg
komponent
DD1D2D3LL1L2L3Slag
S
SW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K1698.0310601Crostfritt stålhärdatsvart6M103322,363,511141,56121,84045 511,53 SEK
K1698.0310611Crostfritt stålhärdatsvart6M10x13322,363,511141,56121,84045 511,53 SEK
K1698.0320801Crostfritt stålhärdatsvart8M123326,669,513161,58122,34062 562,21 SEK
K1698.0320811Crostfritt stålhärdatsvart8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 562,21 SEK
K1698.0310602Crostfritt stålhärdatblå6M103322,363,511141,56121,84045 617,80 SEK
K1698.0310612Crostfritt stålhärdatblå6M10x13322,363,511141,56121,84045 617,80 SEK
K1698.0320802Crostfritt stålhärdatblå8M123326,669,513161,58122,34062 698,59 SEK
K1698.0320812Crostfritt stålhärdatblå8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 698,59 SEK
K1698.1310601Crostfritt stålohärdatsvart6M103322,363,511141,56121,84045 497,74 SEK
K1698.1310611Crostfritt stålohärdatsvart6M10x13322,363,511141,56121,84045 497,74 SEK
K1698.1320801Crostfritt stålohärdatsvart8M123326,669,513161,58122,34062 536,92 SEK
K1698.1320811Crostfritt stålohärdatsvart8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 536,92 SEK
K1698.1310602Crostfritt stålohärdatblå6M103322,363,511141,56121,84045 600,15 SEK
K1698.1310612Crostfritt stålohärdatblå6M10x13322,363,511141,56121,84045 600,15 SEK
K1698.1320802Crostfritt stålohärdatblå8M123326,669,513161,58122,34062 672,05 SEK
K1698.1320812Crostfritt stålohärdatblå8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 672,05 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se