HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
K1373

Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hylsa i stål hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift i POM.
Fjäder i fjäderstål kl. D.

Gängsäkring i nylon.
Utförande:Brunerat.Anmärkning:Detta tryckstycke används oftast som avtrycksstift och som fjädrande anslag i verktygsbygge.
Tryckstiftet manövreras i axiell riktning.
Ritningsinformation:
L2 = ca två gänglängder

1) Gängstift limmat
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1373 Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, stål, med gängsäkring 278 kB

Ritningar

Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, stål, med gängsäkring

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1HLL1T1NSFjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Iskruvnings-
moment
ca Nm
Utskruvningsmoment
ca Nm
Beställningsnr.
Monteringsnyckel
CADTillb.PrisBeställ
K1373.05M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 31,15 SEK
K1373.06M62,72,52071127200,450,22K0317.906 32,28 SEK
K1373.08M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 36,80 SEK
K1373.10M10432291,41,639351,30,6K0317.910 42,56 SEK
K1373.12M12642810224125521,3K0317.912 65,81 SEK
K1373.16M167,5532142,52,55451003,93K0317.916 89,06 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se