HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C
K0569

Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6 eller rostfritt stål.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.
Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gummidämparna är användbara konstruktionselement för elastiska lager. De används bland annat för lagring i aggregat, motorer, kompressorer, pumpar och testutrustning.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.


Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Andra shorehårdheter.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0569 Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor 181 kB
 TH_018_Gummipuffer_SV 57,9 kB

Ritningar

Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Material
grundkropp
DHGTFjäderstyvhet
N/mm
Belalstning
N
CADTillb.PrisBeställ
K0569.01001055stål1010M4410050 8,29 SEK
K0569.01001555stål1015M445050 8,61 SEK
K0569.01501555stål1515M44100100 8,83 SEK
K0569.02002055stål2020M66230276 11,84 SEK
K0569.02002555stål2025M66120180 11,84 SEK
K0569.02502055stål2520M66230276 11,09 SEK
K0569.02502555stål2525M66110165 11,84 SEK
K0569.02503055stål2530M6680160 12,17 SEK
K0569.03002055stål3020M88425637 12,38 SEK
K0569.03003055stål3030M88175350 13,35 SEK
K0569.03004055stål3040M88133400 16,36 SEK
K0569.04003055stål4030M885301060 21,85 SEK
K0569.04004055stål4040M88222666 22,82 SEK
K0569.05003055stål5030M10106801360 23,03 SEK
K0569.05004055stål5040M10103331000 25,30 SEK
K0569.05005055stål5050M1010190665 28,96 SEK
K0569.07504055stål7540M12127502250 57,58 SEK
K0569.07505055stål7550M12126362225 58,98 SEK
K0569.010010551rostfritt stål1010M4410050 17,12 SEK
K0569.015015551rostfritt stål1515M44100100 18,62 SEK
K0569.020020551rostfritt stål2020M66230276 24,01 SEK
K0569.025025551rostfritt stål2525M66110165 25,18 SEK
K0569.030020551rostfritt stål3020M88425637 26,48 SEK
K0569.030030551rostfritt stål3030M88175350 28,31 SEK
K0569.040030551rostfritt stål4030M885301060 46,71 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se