- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- K0566
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ A cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K0567
Gummidämpare stål, typ AT insvängd med yttergänga på två sidor
- K0568
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga
- K1321
Gummidämpare rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga, grå
- K0569
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor
- K1320
Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå
- K0570
Gummidämpare stål, typ CT insvängd med innergänga på två sidor
- K0571
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K1318
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga, grå
- K0572
Gummidämpare stål, typ DS sugkopp med yttergänga
- K0573
Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga
- K1319
Gummidämpare rostfritt stål, typ E cylindrisk med innergänga, grå
- K1931
Gummidämpare, typ TP dörrdämpare
- K0574
Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga
- K0575
Gummidämpare stål, typ K konisk med yttergänga
- K0576
Gummidämpare stål, typ KE svagt konvex med innergänga
- K2051
Gummidämpare stål typ KRA svagt konvex med yttergänga
- K1932
Gummi-metall-anslagsskenor stål
- K1933
O-formade dämpare stål med yttergänga på två sidor
- K1907
Isolerande fästen neopren, tvådelade
- K2012
Takelement gummi-metall
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0566Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ A cylindrisk med... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6 eller rostfritt stål. Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gummidämparna är användbara konstruktionselement för elastiska lager. De används bland annat för lagring i aggregat, motorer, kompressorer, pumpar och testutrustning. På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor. Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Andra shorehårdheter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | G | L | H | Fjäderstyvhet N/mm | Belalstning N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0566.00800855 | stål | 8 | M3 | 6 | 8 | 24 | 31 | | | 6,79 SEK | | K0566.01001055 | stål | 10 | M4 | 10 | 10 | 35 | 32 | | | 7,86 SEK | | K0566.01001555 | stål | 10 | M4 | 10 | 15 | 50 | 50 | | | 8,61 SEK | | K0566.01500855 | stål | 15 | M4 | 10 | 8 | 130 | 104 | | | 7,43 SEK | | K0566.01501055 | stål | 15 | M4 | 10 | 10 | 122 | 122 | | | 7,86 SEK | | K0566.01501555 | stål | 15 | M4 | 10 | 15 | 59 | 88 | | | 8,29 SEK | | K0566.02000855 | stål | 20 | M6 | 18 | 8 | 725 | 580 | | | 9,47 SEK | | K0566.02001055 | stål | 20 | M6 | 18 | 10 | 300 | 300 | | | 9,69 SEK | | K0566.02001555 | stål | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 | | | 11,09 SEK | | K0566.02002055 | stål | 20 | M6 | 18 | 20 | 133 | 332 | | | 11,31 SEK | | K0566.02002555 | stål | 20 | M6 | 18 | 25 | 90 | 270 | | | 11,84 SEK | | K0566.02501055 | stål | 25 | M6 | 18 | 10 | 800 | 800 | | | 10,33 SEK | | K0566.02501555 | stål | 25 | M6 | 18 | 15 | 294 | 441 | | | 10,55 SEK | | K0566.02502055 | stål | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 | | | 10,76 SEK | | K0566.02502555 | stål | 25 | M6 | 18 | 25 | 94 | 282 | | | 11,31 SEK | | K0566.02503055 | stål | 25 | M6 | 18 | 30 | 70 | 280 | | | 11,84 SEK | | K0566.03001555 | stål | 30 | M8 | 23 | 15 | 587 | 880 | | | 12,17 SEK | | K0566.03002055 | stål | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 | | | 12,38 SEK | | K0566.03002555 | stål | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 | | | 12,70 SEK | | K0566.03003055 | stål | 30 | M8 | 23 | 30 | 150 | 600 | | | 13,35 SEK | | K0566.03004055 | stål | 30 | M8 | 23 | 40 | 77 | 385 | | | 16,36 SEK | | K0566.04001555 | stål | 40 | M8 | 23 | 15 | 1250 | 1875 | | | 18,62 SEK | | K0566.04002055 | stål | 40 | M8 | 23 | 20 | 565 | 1412 | | | 20,56 SEK | | K0566.04003055 | stål | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 | | | 21,85 SEK | | K0566.04004055 | stål | 40 | M8 | 23 | 40 | 189 | 945 | | | 23,03 SEK | | K0566.05002055 | stål | 50 | M10 | 28 | 20 | 1300 | 3250 | | | 21,21 SEK | | K0566.05002555 | stål | 50 | M10 | 28 | 25 | 667 | 2000 | | | 21,85 SEK | | K0566.05003055 | stål | 50 | M10 | 28 | 30 | 500 | 2000 | | | 23,03 SEK | | K0566.05004055 | stål | 50 | M10 | 28 | 40 | 300 | 1500 | | | 25,30 SEK | | K0566.05005055 | stål | 50 | M10 | 28 | 50 | 193 | 1153 | | | 28,96 SEK | | K0566.06004055 | stål | 60 | M10 | 28 | 40 | 377 | 1885 | | | 40,80 SEK | | K0566.07004555 | stål | 70 | M10 | 28 | 45 | 410 | 2255 | | | 51,13 SEK | | K0566.07502555 | stål | 75 | M12 | 37 | 25 | 1655 | 4965 | | | 46,28 SEK | | K0566.07504055 | stål | 75 | M12 | 37 | 40 | 717 | 3585 | | | 57,58 SEK | | K0566.07505055 | stål | 75 | M12 | 37 | 50 | 470 | 2820 | | | 58,98 SEK | | K0566.07505555 | stål | 75 | M12 | 37 | 55 | 405 | 2835 | | | 59,95 SEK | | K0566.015015551 | rostfritt stål | 15 | M4 | 12 | 15 | 59 | 88 | | | 17,12 SEK | | K0566.020015551 | rostfritt stål | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 | | | 24,01 SEK | | K0566.025020551 | rostfritt stål | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 | | | 25,18 SEK | | K0566.030020551 | rostfritt stål | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 | | | 26,48 SEK | | K0566.030025551 | rostfritt stål | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 | | | 27,12 SEK | | K0566.040030551 | rostfritt stål | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 | | | 46,71 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|