- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- K0566
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ A cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K0567
Gummidämpare stål, typ AT insvängd med yttergänga på två sidor
- K0568
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga
- K1321
Gummidämpare rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga, grå
- K0569
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor
- K1320
Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå
- K0570
Gummidämpare stål, typ CT insvängd med innergänga på två sidor
- K0571
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K1318
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga, grå
- K0572
Gummidämpare stål, typ DS sugkopp med yttergänga
- K0573
Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga
- K1319
Gummidämpare rostfritt stål, typ E cylindrisk med innergänga, grå
- K1931
Gummidämpare, typ TP dörrdämpare
- K0574
Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga
- K0575
Gummidämpare stål, typ K konisk med yttergänga
- K0576
Gummidämpare stål, typ KE svagt konvex med innergänga
- K2051
Gummidämpare stål typ KRA svagt konvex med yttergänga
- K1932
Gummi-metall-anslagsskenor stål
- K1933
O-formade dämpare stål med yttergänga på två sidor
- K1907
Isolerande fästen neopren, tvådelade
- K2012
Takelement gummi-metall
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1319Gummidämpare rostfritt stål, typ E cylindrisk med innergänga, grå |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Metalldelar i rostfritt stål 1.4401.
Dämpare i elastomer naturgummi, hårdhet medel 55° Shore A, grå. Utförande:Rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gummidämpare är breddade konstruktionselement för elastiska lagringar. De används bland annat vid lagring av aggregat, motorer, kompressor, pumpar och testmaskinen.
Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Metalldelar i rostfritt stål 1.4301. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Färg komponent | D | H | G | T | Fjäderstyvhet N/mm | Belalstning N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1319.00800855 | rostfritt stål | grå | 8 | 8 | M3 | 3 | 88 | 44 | | | 28,41 SEK | | K1319.01501255 | rostfritt stål | grå | 15 | 12 | M4 | 4 | 165 | 182 | | | 31,75 SEK | | K1319.01501555 | rostfritt stål | grå | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 130 | | | 33,26 SEK | | K1319.01502055 | rostfritt stål | grå | 15 | 20 | M4 | 4 | 75 | 113 | | | 34,98 SEK | | K1319.02001555 | rostfritt stål | grå | 20 | 15 | M6 | 5 | 145 | 246 | | | 39,50 SEK | | K1319.02002055 | rostfritt stål | grå | 20 | 20 | M6 | 5 | 94 | 216 | | | 41,23 SEK | | K1319.02002555 | rostfritt stål | grå | 20 | 25 | M6 | 5 | 65 | 169 | | | 45,96 SEK | | K1319.02501555 | rostfritt stål | grå | 25 | 15 | M8 | 7 | 270 | 540 | | | 41,23 SEK | | K1319.02502555 | rostfritt stål | grå | 25 | 25 | M8 | 7 | 105 | 315 | | | 48,97 SEK | | K1319.02503055 | rostfritt stål | grå | 25 | 30 | M8 | 7 | 85 | 281 | | | 53,60 SEK | | K1319.02504055 | rostfritt stål | grå | 25 | 40 | M8 | 7 | 75 | 300 | | | 65,01 SEK | | K1319.03001555 | rostfritt stål | grå | 30 | 15 | M8 | 7 | 545 | 491 | | | 55,53 SEK | | K1319.03002555 | rostfritt stål | grå | 30 | 25 | M8 | 7 | 160 | 416 | | | 66,41 SEK | | K1319.03003055 | rostfritt stål | grå | 30 | 30 | M8 | 7 | 125 | 425 | | | 74,69 SEK | | K1319.03004055 | rostfritt stål | grå | 30 | 40 | M8 | 7 | 85 | 315 | | | 85,45 SEK | | K1319.04002055 | rostfritt stål | grå | 40 | 20 | M8 | 7 | 550 | 660 | | | 80,62 SEK | | K1319.04002555 | rostfritt stål | grå | 40 | 25 | M8 | 7 | 500 | 1000 | | | 83,95 SEK | | K1319.04003055 | rostfritt stål | grå | 40 | 30 | M8 | 7 | 300 | 870 | | | 90,09 SEK | | K1319.04004055 | rostfritt stål | grå | 40 | 40 | M8 | 7 | 260 | 1040 | | | 104,61 SEK | | K1319.05002055 | rostfritt stål | grå | 50 | 20 | M10 | 8 | 860 | 860 | | | 107,63 SEK | | K1319.05002555 | rostfritt stål | grå | 50 | 25 | M10 | 8 | 700 | 1400 | | | 120,32 SEK | | K1319.05003055 | rostfritt stål | grå | 50 | 30 | M10 | 8 | 450 | 1575 | | | 136,37 SEK | | K1319.05004055 | rostfritt stål | grå | 50 | 40 | M10 | 8 | 350 | 1400 | | | 166,29 SEK | | K1319.05005055 | rostfritt stål | grå | 50 | 50 | M10 | 8 | 170 | 850 | | | 194,59 SEK | | K1319.06003055 | rostfritt stål | grå | 60 | 30 | M10 | 8 | 700 | 1400 | | | 251,41 SEK | | K1319.06004055 | rostfritt stål | grå | 60 | 40 | M10 | 8 | 400 | 1600 | | | 261,00 SEK | | K1319.06005055 | rostfritt stål | grå | 60 | 50 | M10 | 8 | 240 | 1200 | | | 272,29 SEK | | K1319.07004255 | rostfritt stål | grå | 70 | 42 | M10 | 8 | 520 | 2600 | | | 414,68 SEK | | K1319.07004555 | rostfritt stål | grå | 70 | 45 | M10 | 8 | 680 | 3060 | | | 324,38 SEK | | K1319.07502555 | rostfritt stål | grå | 75 | 25 | M12 | 10 | 1211 | 1816 | | | 251,41 SEK | | K1319.07503055 | rostfritt stål | grå | 75 | 30 | M12 | 10 | 1090 | 2289 | | | 275,30 SEK | | K1319.07504055 | rostfritt stål | grå | 75 | 40 | M12 | 10 | 500 | 2000 | | | 321,15 SEK | | K1319.07505055 | rostfritt stål | grå | 75 | 50 | M12 | 10 | 550 | 2750 | | | 367,11 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|